[Page Title]

Çift Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar

Timken çift sıralı silindirik makaralı rulmanlar ekstra radyal kapasiteye sahiptir ve muadil ürünlerle eşleştirilebilirdir. Makara altı çapı (makaralar arasındaki mesafe) ISO standartlarına uygun şekilde üretilir.

Çift sıralı silindirik makaralı rulmanlar, radyal yüklerin taşınmasında ekstra güç sağlamak için tasarlanmıştır. Bu rulman türleri, muadil ürünlerle eşleştirilebilirdir. Böylece makaraların alt çapları (NNU tarzı) ve makaraların üst çapları (NN tarzı), ISO/DIN normlarına uygundur. Bu tasarım sayesinde başka markaların iç veya dış bilezikleri ile eşleştirilerek kullanılabilir.

Boyut aralığı: 80 mm ila 2000 mm DÇ

Tasarım Özellikleri

  • ISO/DIN tarafından belirtilen değiştirme boyutlarına uygun şekilde tasarlanmıştır.
  • Yekpare takım halinde satılır.
  • Tek sıralı ürünler gibi aynı boyut aralıklarında mevcuttur.
  • Mevcut tasarımlar NN, NNU teknik terimleri kullanır.
  • Tek parça bronzdan imal edilmiş parmak tipi cepli standart kafes tasarımı

Uygulamalar

  • Tahrik Dişlileri
  • Tarım Makineleri
  • Hadde Makineleri
  • Takım Tezgahları