Timken ADAPT® rulmanları, üretimin sürdürülmesinde performansın ve güvenilirliğin kritik önem taşıdığı çelikhanelerin sürekli döküm makineleri için özel olarak tasarlanmıştır. ADAPT rulmanları, standart silindirik ve küresel makaralı rulman yapılandırmalarını yeni bir tasarımla geliştirerek operatörlerin her iki rulmanın temel özelliklerinden faydalanmalarını sağlıyor.
Rulman, bir iç halka, dış halka, makara ve kafes tertibatından oluşur. Kafes, makaraları sabit bir konumda tutarak montaj ve söküm sırasında makaraların hasar görmesini önleyecek tekli bir tertibat oluşturur.
Ayrılabilir bileşenler kurulumu, sökümü ve kontrolü kolaylaştırır. İç halka ve dış halka her iki yönde de kurulabildiği için montaj hatalarının yaşanmasını önler. Özel alet kullanımı gerekmez.
Tanıtım boyutu aralığı: 100 mm ila 170 mm iç çap (3,94 inç ila 6,69 inç)
Uygulamalar
- Sürekli döküm hatlarında hareketli rulman yataklamalarında
Tasarım Özellikleri
- Makaranın düşmesini önlemeye yarayan kafes tasarımı
- Eş zamanlı olarak kaçıklıkları ve eksenel yer değiştirmeyi sağlayan tasarım
- Geliştirilmiş iç geometri sayesinde daha düzenli çalışma
- Standart ISO boyutları sayesinde alternatif rulmanların yerine kolayca uygulanabilme
- Maksimum güvenilirlik için yüksek statik radyal kapasite