[Page Title]

Açısal Temaslı

Timken® Açılı Temaslı Bilyeli Rulmanlar hem radyal hem de eksenel yükleri taşımak üzere tasarlanmıştır ve yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Timken® açısal temaslı bilyeli rulmanlar, radyal ve eksenel yüklerin bir arada kullanıldığı uygulamalar için tasarlanmıştır. Bazı tek sıralı rulmanlar, maksimum performans için özel olarak ikili montaj setleri halinde tasarlanır. Çift sıralı Conrad rulmanları her iki yönde de baskıya uygundur.

Boyut Aralığı

  • Tek sıralı: 10 mm – 150 mm (0,3937 inç – 5,9055 inç) iç çap
  • Çift sıralı: 12 mm – 150 mm (0,4724 inç – 5,9055 inç) iç çap

Tasarım Özellikleri

  • Açısal temaslı bilyeli rulmanı kanalları ve omuzlarının özel geometrisi daha ağır eksenel yüklerini destekleyen bilye temas açısı oluşturur.
  • Çeşitli seçenekler arasında ekstra korozyon direnci için özel yağlar, kafes malzemeleri, ön yükler ve kaplamalar yer alır

Uygulamalar

Açısal temaslı bilyeli rulmanlar,  yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir:

  • Tarım
  • Kimyasal
  • Genel endüstri
  • Tesisat