Yarınlara 125 Yıldır Yenilik Getiriyoruz.

Henry Timken konik makaralı rulmanın patentini aldığında, daha verimli dönüşün mümkün kıldığı hareket halinde bir gelecek öngörmüştü. “Sadece verimlilikte ilerleme vardır” inancı Timken’i ve havacılıktan uzaya kadar tüm küresel endüstrileri harekete geçirdi.

125 yıl sonra, kurucumuzun vizyonu her zamanki gibi güncelliğini koruyor ve nesillerdir Timken mühendislerinin ve müşterilerinin yenilik yapma ve yeni verimlilik ve ileri hareket seviyelerini takip etme konusunda ilham veriyor.

Gün batımında tren istasyonunda hareket halindeki yüksek hızlı kırmızı tren.

Yüz yirmi beş yıl sonra Timken, özel tasarım rulmanlar ve endüstriyel hareket ürünleri ve hizmetlerinden oluşan benzersiz bir portföye sahip küresel bir teknoloji lideridir. Müşteri odaklı inovasyonlar ve gelişmekte olan endüstrileri ve geleceğin endüstriyel evrimlerini yönlendiren stratejik satın almalar yoluyla portföyümüzü sürekli olarak geliştiriyoruz. Otomasyondan dış iskeletlere kadar, geçmişimiz, yıllara dayanan deneyimimiz ve uzmanlığımızla yarının çözümlerini yaratıyoruz.

20. yüzyılın başlarında demiryolu işletmecileri daha yüksek hız ve daha kısa çalışma süreleri talep ettiler. Artık demiryolu müşterileri otomasyon ve sürdürülebilirlik gibi yeni nesil verimliliklere odaklanıyor. 1923'ten beri bu yolculuğun bir parçasıyız ve çözümlerimizi hem değişen müşteri ihtiyaçlarını hem de demiryolu teknolojisindeki gelişmeleri karşılayacak şekilde geliştiriyoruz.

Before 1
After 1
Before 2

1903 yılında St. Louis Motor Carriage, devrim niteliğinde direksiyonla yönlendirme, iki set akü ve Timken konik makaralı aks rulmanlarına sahip bir elektrikli araba üretti. Bugün, tüm modern güç aktarma organı seçeneklerini destekliyoruz: gazlı, elektrikli, hibrit ve hidrojen yakıt hücreli. O zamanlar yenilik yapma güdüsü daha fazla mobilite idi, şimdi ise daha fazla sürdürülebilirlik.

After 2
Before 3
After 3

Wright kardeşlerden bu yana havacılık ve uzay mühendisleri uçaklarda, helikopterlerde, uzay gemilerinde ve uydularda sürtünmeyi yönetmek için Timken'e başvuruyor. Bugün Timken mühendisleri, Satürn'ün uydusu Titan'ı keşfedecek olan NASA'nın Dragonfly rotorlu taşıtı da dahil olmak üzere 21. yüzyılın uçan makinelerini hayal etmek, geliştirmek ve üretmek için dünya çapındaki uzay ve havacılık ortaklarıyla işbirliği yapıyor.

20. yüzyılın başlarında demiryolu işletmecileri daha yüksek hız ve daha kısa çalışma süreleri talep ettiler. Artık demiryolu müşterileri otomasyon ve sürdürülebilirlik gibi yeni nesil verimliliklere odaklanıyor. 1923'ten beri bu yolculuğun bir parçasıyız ve çözümlerimizi hem değişen müşteri ihtiyaçlarını hem de demiryolu teknolojisindeki gelişmeleri karşılayacak şekilde geliştiriyoruz.

src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_4-Aces_550x600.jpg" alt="Before 1" />
src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_Getty-1279545051_550x600.jpg" alt="After 1" />
src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_St_Louis_Motor_Carriage_550x600.jpg" alt="Before 2" />
src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_Getty-502403034_550x600.jpg" alt="After 2" />

1903 yılında St. Louis Motor Carriage, devrim niteliğinde direksiyonla yönlendirme, iki set akü ve Timken konik makaralı aks rulmanlarına sahip bir elektrikli araba üretti. Bugün, her modern güç aktarma sistemi seçeneğini destekliyoruz: gazlı, elektrikli, hibrid ve hidrojen yakıt hücreli. O zamanlar yenilik yapma güdüsü daha fazla mobilite idi, şimdi ise daha fazla sürdürülebilirlik.

src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_NASA-070e044474_550x600.jpg" alt="Before 3" />
src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_First_flight_550x600.jpg" alt="After 3" />

Wright kardeşlerden bu yana havacılık ve uzay mühendisleri uçaklarda, helikopterlerde, uzay gemilerinde ve uydularda sürtünmeyi yönetmek için Timken'e başvuruyor. Bugün Timken mühendisleri, Satürn'ün uydusu Titan'ı keşfedecek olan NASA'nın Dragonfly rotorlu taşıtı da dahil olmak üzere 21. yüzyılın uçan makinelerini hayal etmek, geliştirmek ve üretmek için dünya çapındaki uzay ve havacılık ortaklarıyla işbirliği yapıyor.

Making Impact Worldwide

Daha dirençli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek her zaman misyonumuz olmuştur. Henry Timken’in dünyanın daha verimli ve güvenilir bir şekilde hareket etmesini sağlama vizyonu, büyüyen işimizin merkezinde yer almaya devam ediyor ve sorumlu bir küresel vatandaş olarak rolümüzü tanımlıyor.

Bugün, sorun çözücülerden oluşan küresel ekibimiz, altı kıtadaki müşterilerin ve toplulukların daha önce var olmayan teknik çözümler üreterek sınırları keşfetmelerine ve kısıtlamaları aşmalarına yardımcı oluyor. Biz 125 yıldır burada olabiliriz, ancak yarının yenilikleri için arayışımız daha yeni başladı.

Yarını nasıl ileriye taşıdığımızı görün.