Ответственность
Эффективность на основе данных для планеты и прибыли
Когда Крисс Скотт начала работать в Timken в качестве аналитика по охране окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS) в 2019 году, ее менеджер отправил ее на экскурсию по нескольким объектам Timken. Она хотела, чтобы она познакомилась с семейством продуктов Timken, встретилась с контактными лицами, с которыми ей предстояло работать, и начала понимать, как высокие стандарты Timken в области охраны труда и техники безопасности действуют на производстве.
Скотт воспользовался возможностью. Она хотела быть частью команды EHS, которая подняла свои усилия на новый уровень, с вовлечением всей компании и этикой отношения к EHS как нечто большее, чем просто проверка нормативных требований.
Крис Скотт
Старший аналитик — EHS, VP — Toastmasters, студент MBA
Человек, которым вы восхищаетесь: профессор бакалавриата, доктор Стейси Уиллетт.
Волонтерская деятельность: соревнования по кроссфиту, собирающие средства на борьбу с торговлей людьми
Одержимость вне работы : Будучи музыкантом, я играю на барабанах более 16 лет.
Совет : «Всегда стремитесь сделать больше. Не бойтесь идти дальше и дальше».
«Наблюдение за тем, как компании работают над сокращением своего влияния и созданием продуктов, поддерживающих возобновляемые источники энергии, важно для моего поколения и тех, кто последует за ним».
Внедрение новейших технологий в EHS
Корпоративный отдел EHS компании Timken поддерживает производственные команды по всему миру и совершает поездки по всему миру, чтобы убедиться, что объекты Timken соответствуют требованиям. Сегодня, будучи старшим аналитиком, Скотт оценивает данные, полученные в результате этих посещений, и работает над повышением их точности, наглядности и полезности.
«Я администрирую нашу программную систему EHS, — говорит она. «Пока моя команда собирает информацию, я ввожу их данные и сообщаю о том, что происходит, исходя из более широкой картины».
Система EHS компании Timken включает модуль, который собирает результаты аудита, уведомляет соответствующие стороны, назначает корректирующие действия и отслеживает их выполнение до их завершения. Он также включает в себя календарь соблюдения требований, в котором собраны обязательства каждого учреждения по обеспечению соответствия требованиям. «Календарь помогает нам убедиться, что никакие важные задачи не будут упущены из виду, если основное контактное лицо будет недоступно», — говорит Скотт.
Поддержка благополучия сотрудников путем последовательного отслеживания несчастных случаев
Несчастные случаи и травмы являются основной проблемой в любом бизнесе, поэтому первым крупным проектом Скотта было внедрение глобальной системы управления инцидентами. «Нам нужен был способ отслеживать инциденты на предприятии и ставить перед ними цели, чтобы мы могли продвигать улучшения, которые обеспечивают безопасность наших сотрудников и поддерживают эффективность наших производственных линий».
Новая глобальная система обеспечивает единый согласованный формат сбора данных для поддержки 83 объектов с использованием восьми языков. Теперь Скотт может сравнивать показатели несчастных случаев и травм на аналогичных объектах по всему миру, что позволяет команде EHS более легко обмениваться передовым опытом и постоянно совершенствоваться.
Эргономика: где креативность сочетается с защитой от травм
Скотт также помогает команде собирать более точные данные в области эргономики. В 2019 году группа EHS приступила к тестированию программного обеспечения для оценки эргономических рисков, которое использует искусственный интеллект для быстрого и более объективного расчета показателей риска, чем предыдущие методы оценки.
Скотт протестировал программное обеспечение на подшипниковом заводе в США и получил впечатляющие результаты. «Мы сократили время оценки на 80 %, — говорит она. В ноябре 2021 года команда запустила программное обеспечение на всех объектах Timken, так что теперь им могут пользоваться все координаторы EHS.
Обновление делает ежегодный конкурс эргономики Timken, выделенный на боковой панели, еще более интересным и доступным. «Участвуют команды из разных функциональных групп и регионов по всему миру, — говорит Скотт. «Они очень творчески подходят к своим работам, и объявление победителя — это то, чего я с нетерпением жду каждый год».
Постановка и достижение реальных целей воздействия на окружающую среду
Помимо обеспечения и повышения безопасности, Скотт также поддерживает минимизацию воздействия компании на окружающую среду.
«Теперь, когда мы более последовательно отслеживаем данные, мы лучше подготовлены к целевому использованию воды и энергии для разработки стратегий, направленных на сокращение отходов и выбросов парниковых газов», — говорит Скотт. «Наш отчет о корпоративной социальной ответственности является хорошей отправной точкой для нашего сравнения. Это проливает свет на то, на что мы способны».
«Наблюдение за тем, как компании работают над сокращением своего влияния и производством продуктов, поддерживающих возобновляемые источники энергии, важно для моего поколения и тех, кто последует за ним», — говорит Скотт. «Мы знаем, что на нас сильно повлияет изменение климата».
«Быть частью команды, которая помогает продвигать реальные изменения в организации и в мире — это то, что действительно важно для меня».
Узнайте больше о приверженности Timken принципам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности.
Last Updated: 2022/10/14
Published: 2022/02/24