Квалифицированные кадры
Точность в деталях и внимание к сообществу
В городе Кин, штат Нью-Гэмпшир, сотрудники компании Timken производят самые прецизионные в мире подшипники и датчики для обеспечения безопасности и эффективности полетов, исследований космоса, глобальной связи и медицинских процедур. Их внимание к деталям в полной мере отвечает тому, как они заботятся о своем местном сообществе. Рассказывает Marcus Owens, директор завода.
Отраслевое влияние прецизионных продуктов
Обычный день на предприятии Timken в городе Кин, штат Нью-Гэмпшир, никогда не бывает обычным. Команда Marcus Owens может проверить ход выполнения заказа на установку высокоточного аэрокосмического карданного подвеса, требующего допуска по безопасности США, выполнить осмотр уникальных подшипников для будущих космических полетов или заняться изготовлением датчиков, используемых в медицинском оборудовании для визуализации.
Несмотря на то, что основное внимание на предприятии уделяется решениям для военной и коммерческой авиации, его продукция все чаще используется в других важнейших отраслях промышленности для всеобщего прогресса.
Миниатюрные прецизионные подшипники, способные поместиться на кончике пальца, имеют огромное значение для полупроводниковой промышленности, они помогают изготавливать микросхемы, используемые во всех областях – от смартфонов до спутников. Магнитные датчики Timken® для систем различного назначения также используются в производстве микросхем и роботизированных складских решениях, таких как автоматизированные системы транспортировки.
«В Timken мы уникальны в глобальном масштабе как в области производства специализированных подшипников, так и в области решений для промышленного перемещения, – говорит Owens. – Это предоставляет нашим сотрудникам возможность работать на различных рынках, участвовать в различных производственных процессах и вносить свой личный вклад».
Решение проблем, связанных с экологической устойчивостью
Члены команды Timken соотносят экологически устойчивое и эффективное производство с требованиями клиентов Timken к сверхвысокой точности, используя инновационной подход к решению проблем.
James Thompson, инженер-технолог предприятия в городе Кин, говорит, что инженерные и производственные команды совместно работают над непрерывным совершенствованием любых процессов, к которым они имеют отношение. В результате повышается скорость доставки продукции Timken клиентам и повышается экологическая устойчивость предприятия.
Например, Thompson участвовал в реструктуризации этапов процесса сборки в цехе, что значительно сократило сроки доставки продукции клиентам.
Вместе с другими инженерами и производственными работниками он модернизировал производственную линию для последовательного выполнения нескольких этапов производства, чтобы выполнять заказы без простоев между этапами. В среднем это позволило сократить время выполнения заказа 500 изделий с 14 дней до одной смены.
Одним из его любимых проектов по решению проблем оказался одним из первых, когда он присоединился к компании 12 лет назад.
Thompson работал с другими инженерами над уменьшением количества смазки, используемой в конечной продукции подшипников на предприятии в городе Кин. В результате собственной разработки были сохранены все рабочие характеристики подшипников, и при этом сокращен расход смазки на предприятии.
«Одержать эту первую крупную победу было очень радостно, – говорит Thompson. – Но в тоже время очень важно».
Сообщество на первом месте
В городе Кин 80% сотрудников стали волонтерами и/или пожертвовали более чем 60 местным благотворительным организациям. Несколько сотрудников входят в состав местных советов, которые расширяют доступ сообщества к образованию, здравоохранению и предметам первой необходимости.
Ashley Beppel, менеджер по качеству, является вице-президентом совета директоров некоммерческой организации Rise for Baby and Family, которая оказывает поддержку семьям с маленькими детьми инвалидами и детьми с задержками в развитии. Организация Rise for Baby and Family старается принять участие на самых ранних этапах и является правозащитником для более чем 250 тысяч детей ежегодно.
«Игровая терапия предоставляется бесплатно тем семьям, которые испытывают нехватку доступных услуг по уходу за детьми в этом районе, – говорит Beppel. – Я понимаю, насколько важны эти услуги. У моего брата были задержки в развитии, но у моей семьи не было таких ресурсов, как Rise».
Ashley Beppel рассказывает, как и почему она сотрудничает с Rise и помогает детям с проблемами в развитии.
Ashley также возглавляет общественный информационно-просветительский комитет центра города Кин, который занимается волонтерством и пожертвованиями. Сотрудники поддерживают кампании организации United Way, строят пандусы для улучшения доступа к местным зданиям и добровольно предлагают горячую еду людям, испытывающим недостаток продовольствия.
«Мы очень хорошо понимаем основные проблемы, – говорит Owens. – Это помогает нам осуществлять наши пожертвования самым значимым образом. Мы знаем, что наше присутствие в сообществе в качестве работодателя и в качестве соседа играют очень важную роль».
Работники предприятия в городе Кин
Работа Timken имеет значение во всем мире и во всех отраслях. Узнайте, как Timken повышает экологическую устойчивость коммерческой авиации и помогает использовать энергию морских волн в качестве альтернативы возобновляемым источникам энергии.
Published: 2023/10/28