Инновации
Индивидуальные решения: Rollon изготавливает передовые решения для линейного перемещения по индивидуальному заказу
Эпоха цифровых технологий породила новую эру в потребительских моделях и экосистему онлайн-рынка, которая вращается вокруг мощного очарования: немедленного удовлетворения. Посмотрите продукт, щелкните ссылку, и он будет доставлен к вашему порогу в течение двух дней или меньше.
Аналогичная динамика характерна для рынка B2B. Сегодняшние инженеры ожидают быстрой реакции от производителей и все чаще адаптации продуктов и услуг для узкоспециализированных приложений как на традиционных, так и на развивающихся рынках.
«Мне нравится думать о Rollon как о высокотехнологичном ателье, которое может смоделировать идеально подогнанный компонент к особенностям приложения, которое в нем нуждается».
Фабрицио Галлоне
Старший менеджер отдела приложений, Rollon
Когда Timken приобрела Rollon в 2018 году, она не только пополнила свой широкий портфель решений для передачи энергии и управления движением, но и увеличила свою способность адаптироваться, процветать и выделяться в этой вселенной поставок и «по требованию».
Rollon специализируется на разработке и производстве линейных приводов, а также линейных и телескопических направляющих . Его продукция широко распространена — в больницах , торговых точках , на фабриках, в экологически чистых электронных автобусах и самолетах, и это лишь некоторые из них. Rollon является лидером отрасли, известным своими индивидуальными решениями для некоторых из самых сложных приложений линейного перемещения в мире.
«Мне нравится думать о Rollon как о высокотехнологичном ателье, которое может смоделировать идеально подходящий компонент к особенностям приложения, которое в нем нуждается», — говорит Фабрицио Галлоне, старший менеджер отдела приложений Rollon.
Индивидуальная техническая экспертиза
По оценке Галлоне, более 75% бизнеса компании основано на ее способности создавать сложные индивидуальные решения.
Идеально подходящие для многих промышленных целей, телескопические рельсы оснащены линейными и криволинейными направляющими с шариковыми и роликовыми подшипниками, закаленными дорожками качения, высокой грузоподъемностью, низким изгибом и устойчивостью к ударам и вибрации. Приводные системы отвечают за движение и управление механизмом. Они также выполняют множество промышленных функций, от сервосистем машин до высокоточной сборки, упаковки и производства.
Но это не простые, нестандартные, универсальные продукты.
«Когда в системе так много разных компонентов, постоянно приходится учитывать механику и физику, — говорит Галлоне. «Поскольку это самонесущие системы, вы должны рассчитывать прогиб и кручение, скорость, ускорение, точность, силу тяги и так далее. Вам нужно быть немного изобретателем, когда вы строите систему, отвечающую потребностям клиента».
Новые рубежи
Помимо традиционных рынков, Rollon обслуживает растущую область внутренней логистики, эксплуатации и управления автоматизированными складами . Это согласуется с более широкой траекторией Timken, поскольку автоматизация теперь представляет собой второй по величине отдельный конечный рынок.
Точно так же Галлоне говорит, что видит возможности в передовой области «коботов» или совместных роботов, которые имеют шарнирные руки и могут быть запрограммированы для выполнения различных задач вместе с людьми, чаще всего на складе или в заводских условиях. Он считает, что с распространением коботов в таких областях, как сельское хозяйство и автоматизированное производство продуктов питания, где потребуется больше движения, у Rollon есть хорошие возможности для предоставления своего опыта.
По словам Галлоне, передовые возможности персонализации Rollon отличают компанию от конкурентов. «Наше преимущество в том, что мы не продаем продукты. Мы продаем решения».
Узнайте больше о my Rollon, новой платформе конфигурации, которая позволяет пользователям настраивать собственные решения для линейного перемещения.
Last Updated: 2023/06/23
Published: 2022/06/24