Values
О том, как разнообразие способствует взаимодействию и совместной работе
Когда в 2006 году Natasha Pollock переехала в США из Италии, она удивилась, узнав, что американцы не отмечают Международный женский день.
, старший инженер по продукции, сопредседатель YPN
Место рождения: США.
Источник сведений о компании Timken: ярмарка вакансий в колледже Grove City College недалеко от Питсбурга, шт. Пенсильвания.
Любимый момент в работе ARG: налаживание связей между сотрудниками, которые иначе никогда бы не стали работать вместе.
Девиз: «Будьте открытыми новым возможностям. Не прекращайте учиться и развиваться».
К чему стремится: воспитание детей в творческом пространстве начальной школы I PROMISE
Rohit Voothaluru,
специалист по разработке продукции, сопредседатель MAP
Место рождения: Индия.
Источник сведений о компании Timken: исследовательские статьи, публиковавшиеся сотрудниками Timken во время его обучения в аспирантуре.
Что привлекает в ARG: «Возможность узнать о других культурах, а также взаимодействие с организациями Timken по всему миру в целях дальнейшего укрепления компетенций в плане культуры для достижения совершенства в бизнесе».
Девиз: «Добивайтесь приверженности делу, а не беспрекословного выполнения требований».
Trayce Harris,
ведущий инженер службы сбыта, MAP и юго-восточная региональная сеть YPN в США
Место рождения: США.
Источник сведений о компании Timken: большая оранжевая вывеска Timken на автостраде.
Что нравится в работе в компании Timken: общение со старыми друзьями, с которым познакомилась в рамках программы технического сотрудничества.
Девиз: «Трава зеленее там, где ее поливают».
Mayuri Rachamadugu,
старший руководитель проектов, сопредседатель WIN India
Место рождения: Индия.
Любимое мероприятие ARG: празднование Международного женского дня.
Что нравится в работе в компании Timken: «безграничные возможности, прозрачность взаимоотношений на рабочем месте, баланс между работой и личной жизнью, а также инклюзивная культура компании».
Девиз: «Верьте в себя, настойчиво добивайтесь целей, а после искренне радуйтесь своим успехам».
«Я родилась в Молдавии и какое-то время жила в ряде других стран Европы, где 8 марта — большой праздник», — говорит Pollock, которая теперь является вице-президентом Timken по работе с персоналом. Зная, что в некоторых других странах 8 марта тоже отмечают общественные, экономические и профессиональные достижения женщин, в 2009 году она предложила признать Международный женский день праздником для всей компании.
«Этот опыт, а также понимание, что многие даже не знают о том, что этот праздник является значительным моментом в жизни многих из наших международных сотрудников, помогли мне заметить этот культурный пробел, — говорит она. — Я поняла, что для того, чтобы лучше понять друг друга и эффективнее работать вместе, нам необходимо больше узнать друг о друге».
Однако эта инициатива должна была исходить от самих сотрудников Timken.
«Культурные инициативы, спущенные сверху, не работают, — говорит она. — Взаимодействие должно быть двусторонним». Чтобы поощрить стремление сотрудников к самообразованию и обучению других по вопросам разнообразия и инклюзивности, она рекомендовала и сама возглавила создание инициативных групп сотрудников (ARG).
В следующем году сотрудники Timken организовали первую группу ARG — международную женскую сеть (WIN), содействующую развитию женщин. За сетью WIN вскоре последовало создание Межкультурной ассоциации профессионалов (MAP), поощряющей инклюзивность и культурное разнообразие, и Сети молодых специалистов (YPN), открывающей возможности для общения в сети молодым лидерам.
Отчасти благодаря этим группам, руководимым сотрудниками, разнообразие в компании Timken не ограничивается программным заявлением об инклюзивности. Они обеспечивают межкультурное и всестороннее изучение разнообразия, обогащая глобальное сообщество Timken, поощряют многообразие мнений при решении проблем клиентов и формируют чувство сопричастности и атмосферу взаимодействия и совместной работы. Инициативы ARG оказывают прямую поддержку одной из основных ценностей компании Timken — работы в команде.
Общение, снимающее культурные барьеры
Афроамериканка Trayce Harris утверждает, что часто ощущает себя «самой непохожей на других из всех собравшихся». Harris пришла в компанию на должность помощника инженера по продажам в 2020 году по завершении программы технического сотрудничества Timken.
Она сразу выбилась в лидеры MAP и YPN, организовав в феврале мероприятие Timken Trailblazer с доктором Jonathan Waller, управляющим предприятием Timken в Гаффни, шт. Южная Каролина, США. «Я была очень рада, когда состоялось первое организованное мной мероприятие, — говорит Harris. — Я также очень горжусь тем, что в этом году MAP и WIN организовали празднование Дня отмены рабства».
Такие мероприятия заставляют людей задумываться и сомневаться в своих суждениях, но при этом не замыкаться в себе, говорит она. «Трудные вопросы нужно выносить на обсуждение, но если проблема кажется непреодолимой, многие впадают в уныние».
«Культурные пробелы существуют в каждой стране, — говорит она. — И чтобы понять точку зрения других, одного только чтения недостаточно. Все это необходимо обсуждать».
Помимо мероприятий ARG сотрудники Timken принимают участие в программах обучения и развития, что помогает менеджерам выявлять их склонности, создавать возможности для расширения разнообразия среди лидеров и способствовать карьерному росту сотрудников на всех уровнях.
Важная составляющая решения трудных задач
Культура разнообразия в компании Timken — не только дань социальной ответственности. Она важна и для бизнеса, поскольку сотрудники по всему миру работают вместе над решением сложнейших технических проблем и задач логистики.
«Да, мы весьма разнообразны с территориальной и этнической точки зрения, — говорит сопредседатель MAP Rohit Voothaluru. — Кроме того, где бы ни родились, мы мыслим по-разному, и это разнообразие мышления идет нам на пользу, когда мы пытаемся решать сложные задачи».
Voothaluru это хорошо известно. Он работает в команде исследователей Timken, в которой применяют нейронное сопоставление там, где не справляется рентгенография — чтобы понять, как стрессовые факторы на производстве влияют на самые массивные детали подшипников. Он тоже выходец из Индии и пришел в компанию Timken в 20 лет. Сегодня он обучает молодых исследователей из разных уголков земного шара.
Voothaluru утверждает, что его работа в ассоциации MAP служит как практическим, так и культурным целям. «На одном из мероприятий мы узнали о глобальных различиях в профессиональной этике, а также о требованиях к культуре в поездках на объекты Timken в других регионах», — говорит он. Эти знания помогают им при взаимодействии с клиентами и друг с другом по всему миру.
Компания, в которой ценят любознательность, работает эффективнее
«Компании в мире, так же как и наша, работают не в пустоте, — говорит Pollock. — Мы конкурируем на глобальном уровне, и наши клиенты представляют разные культурные слои общества. Принимаемые и предлагаемые нами решения должны отражать понимание всего разнообразия рынков, клиентов и конкурентов, с которыми мы имеем дело».
В то время как команды компании Timken сотрудничают, вкладывая в решение проблем клиентов по всему миру знания и опыт в самых разных областях и принимая во внимание множество разных точек зрения, программы ARG способствуют углублению понимания и формированию атмосферы открытости, в которой различия не только высоко ценятся, но и успешно используются при создании бизнес-решений. В быстро меняющемся мире бизнеса, где технологии развиваются с рекордной скоростью, именно трудовой процесс является важнейшей составляющей успеха компании.
«Разнообразие способствует повышению эффективности, — говорит Pollock. — Группы ARG учат нас эффективнее использовать наши различия, воспитывая в нас любознательность. Иногда «традиционные методы» больше не работают. И тогда именно любознательность, благодаря которой появляются новые бизнес-решения, позволяет нам эффективно решать сложнейшие задачи. Для непрерывной выработки новых решений нам нужен постоянный приток новых идей».
___________________________________________________________________
Приверженность компании Timken принципам разнообразия и инклюзивности усиливает ее влияние во всем мире. Узнайте подробнее о приверженности компании Timken принципам корпоративной социальной ответственности из отчета CSR за 2020 год.
Published: 2022/02/24