Инновации
Клиентоориентированный мониторинг состояния
Сегодня среди товаров широкого потребления умные устройства являются нормой. Мы подключаем все, от термостатов до лампочек, и управляем ими удаленно через Wi-Fi.
Производства также стали умнее, а многие крупные производители подключают оборудование к сложным системам мониторинга состояния (МС). Эти системы предоставляют бесконечные данные и подробную информацию, но требуют передовых ИТ-разработок, поддержки и безопасности для обеспечения их актуальности и правильной работы. Также необходимо гарантировать, что все эти данные не попадут в чужие руки.
Однако не на каждом производственном предприятии есть команда ИТ-специалистов. «Многие предприятия, производящие продукцию на тысячи долларов в час, пока не имеют цифровых глаз», – говорит Brett Laubacher, руководитель программы Timken.
Laubacher руководил разработкой нового решения Timken® Wireless Sensor and Monitoring Solution, которое предназначено для удовлетворения потребностей компаний, желающих начать работу с мониторингом состояния на своих условиях.
«Наши клиенты, использующие подшипники, спрашивали нас о системе МС, – говорит он, – но они не хотели иметь дело со сложными ИТ, периодическими платежами, рисками безопасности и крупными инвестициями, необходимыми для других систем».
Беспроводные датчики Timken представляют собой простую систему оповещения для дорогостоящего оборудования, предупреждая операторов об изменении температуры или вибрации и помогая им устранять непредвиденные сбои до того, как они станут катастрофическими. В отличие от других систем МС, все это делается без сложных ИТ, регулярных платежей или дистанционного хранения и анализа данных.
Простая настройка самообслуживания
Беспроводные датчики Timken идеально подходят для любой производственной среды с крупным оборудованием, например, сталелитейных заводов, бумажных фабрик, электростанций, песчано-гравийных карьеров или цементных заводов. Они используют технологию ячеистой сети, в которой подключение и передача данных осуществляется на один приемник шлюза.
Датчики и шлюз вместе представляют собой решение, поставляемое пользователю в комплекте с понятными видеороликами для простой самостоятельной настройки. «Вы можете быстро выполнить настройку и приступить к работе, не привлекая ИТ-специалистов и консультантов», – говорит Laubacher. После установки базового уровня, вы можете начать отслеживать температуру и вибрацию, устанавливать пороговые значения оповещений и подключать шлюз через собственную ИТ-инфраструктуру, чтобы он мог отправлять оповещения по электронной почте.
«Это отличный способ безопасно и недорого контролировать подшипники в опасных или труднодоступных местах. Это также позволит вам высвободить обслуживающий персонал для более ценных проектов».
Brett Laubacher
Руководитель программы Timken
Срок службы батарей датчиков составляет от пяти до семи лет, и никаких дополнительных инвестиций не требуется. «Это отличный способ безопасно и недорого контролировать подшипники в опасных или труднодоступных местах, – говорит он. – Это также позволит вам высвободить обслуживающий персонал для более ценных проектов».
Отправная точка клиентоориентированных инноваций
Система Timken – это отправная точка для клиентов, желающих быстро получить преимущества систем МС без дополнительных инвестиций в ИТ. Это также предоставляет им возможность расширять и модернизировать свою систему по мере необходимости.
«Мы наладили партнерские отношения с ведущим в отрасли поставщиком решений Интернета вещей для наших датчиков из-за их репутации и опыта, а также потому, что они предоставили нам такую гибкость, – говорит Laubacher. – «Мы можем расширять это первоначальное предложение в различных направлениях, поскольку клиенты приходят к нам со своими требованиями».
Компания Timken уже изучает возможность создания более мощных датчиков, способных обнаруживать более широкий спектр сигналов обратной связи от машин, которые они контролируют. Компания также рассматривает возможность предложения датчиков, сертифицированных для более опасных или сложных сред.
Вполне возможно, что в будущем Timken подключит системы МС к облаку. Laubacher является частью межфункциональной команды, работающей над повышением качества и доступности данных для клиентов. «У нас есть возможности – речь идет о том, чтобы встречаться с клиентами там, где они находятся, и предоставлять продукты и услуги, в которых они нуждаются», – говорит он.
Компании Timken, такие как Cone Drive и Des-Case, предлагают продукцию с датчиками, которые помогают клиентам контролировать смазку и автоматизировать склады. Узнайте больше о магнитных датчиках Cone Drive.
Published: 2024/06/19