Инновации
Искусство и технологии
От крупнейших мировых спортивных событий до кинематографических триллеров – современные специалисты в области вещания и кино выполняют съемки самых драматичных событий с помощью роботизированных камер, оснащенных промышленными решениями Timken для линейного перемещения. Два бренда Timken – Rollon и Spinea – помогают повысить безопасность, качество и эффективность индустрии развлечений по всему миру.
Эксперт по редукторам SPINEA и поставщик решений для линейного перемещения Rollon являются частью портфолио промышленной продукции Timken для линейного перемещения. Timken приобрела SPINEA в 2022 году и Rollon в 2018 году. Основываясь на своем лидерстве в области специализированных подшипников, компания предлагает растущий ассортимент решений для линейного перемещения, а также технические решения для робототехники в различных отраслях промышленности, и продолжает развиваться для удовлетворения будущих потребностей клиентов.
«В спортивных трансляциях и фильмах наука о перемещениях и искусство развлечений объединяются на быстрорастущем рынке роботизированных камер, что приносит пользу и аудитории и медиа-компаниям, – сказал Dusan Vasilisan, генеральный директор SPINEA. – Мы работаем с топ-новаторами в области настройки камер с управлением перемещением, чтобы сделать съемку более безопасной для съемочных групп и более интересной для зрителей, а также более эффективной для студий».
Съемка каждой детали и фотофиниша
Детали имеют решающее значение при съемке спортивных соревнований. Зрители хотят видеть каждый пас, отражение удара и фотофиниш – будь то в условиях дождя, снегопада или при ярком солнце. Вещательные камеры способны выполнять съемку подобных моментов с помощью Rollon Speedy Rail, независимого бесшумного решения для линейного перемещения.
Movicom, мировой лидер в области робототехнических систем вещательных камер, полагается на Rollon для повышения мобильности своего решения Robycam, в котором камера установлена на платформе, основанной на лебедке, с расширенным 3-мерным управлением перемещением. Съемочные группы, использующие Robycam, снимали такие события, как чемпионат мира по футболу среди женщин и чемпионат мира по водным видам спорта.
Rollon разработала системы линейных направляющих, по которым перемещаются системы камер Robycam. Для одной постоянной установки на профессиональном футбольном стадионе компания Rollon разработала и изготовила длинную направляющую, достаточно прочную, чтобы нести роботизированную камеру вдоль всей длины поля.
Требования к ней включали в себя надежность, низкий уровень шума и способность выдерживать максимальную скорость движения камеры 10 метров в секунду. Это более 22 миль в час.
Rollon Speedy Rail помогает сохранить гиростабилизированную головку штатива Robycam в максимально стабильном положении при ее перемещении во время съемки высококачественного видео.
Больше движений в экшенах
Для съемок динамичных сцен требуются системы камер, которые могут быстро перемещаться, отслеживать заданные объекты и при этом сохранять стабильность и четкость изображения. Filmotechnic, украинская компания-новатор в области систем роботизированных камер, предоставила подобное решение для успешных проектов, таких как «Звездные войны», «Миссия невыполнима», «Трансформеры» и «Хоббит».
Редукторы SPINEA используются в дистанционно управляемых роботизированных камерах Filmotechnic, которые позволяют оператору безопасно снимать кадры со стороны. Камеры Filmotechnic устанавливаются на съемочных транспортных средствах, вертолетах, кранах и системах направляющих, они могут управляться по шести осям для обеспечения высокой свободы перемещения. При этом отсутствуют нежелательное дрожание и вибрация камеры.
Редукторы SPINEA TwinSpin® серии G идеально подходят для этих задач, поскольку они точны, компактны и способны работать в широком диапазоне температур окружающей среды и погодных условий. Высокий крутящий момент конструкции позволяет уменьшить общий размер камеры и обеспечивает больший контроль перемещения и динамику. Редукторы также служат в качестве гироскопического стабилизатора, помогая получать стабильные и четкие изображения даже во время хаотичных сцен.
«Представьте, насколько сложно снимать погоню на вертолете для фильма “Миссия невыполнима” или сцену битвы с бесчисленными массовками, изображающими орков, эльфов, гномов и хоббитов, – говорит Dusan. – С помощью роботизированного оборудования съемочные группы могут оптимизировать съемочный процесс, повысить предсказуемость отснятого материала и обеспечить безопасность персонала на съемочной площадке. Мы рады принимать участие в этом процессе».
SPINEA и Rollon применяют свой обширный опыт в области промышленной автоматизации, чтобы адаптировать решения для рынка систем роботизированных камер. Узнайте, как решения SPINEA предоставляют больше возможностей для разработчиков промышленных роботов среднего класса, а решения седьмой оси от Rollon способствуют развитию автоматизированного производства.
Last Updated: 2024/08/27
Published: 2023/08/17