Продукция

Автоматическая смазка способствует росту в области ветроэнергетики

Инвестиции в возобновляемые источники энергии — это хороший бизнес — и для клиентов, и рынков капитала, и для будущего человечества. И Timken продолжает доказывать это. Компания является ведущим техническим партнером производителей ветряных турбин и крупных солнечных энергетических систем по всему миру.

Когда в 2007 году компания Timken вышла на рынок ветроэнергетики, основное внимание уделялось подшипникам. В течение следующего десятилетия компания построила завод в г. Сянтан, Китай, и вкладывала средства в разработку подшипников для огромных главных валов и зубчатых передач, которые используются в самых больших ветряных турбинах на планете.

Сегодня Timken предлагает весь свой разнообразный ассортимент продукции для мировой ветроэнергетики, и ее инвестиции окупаются — как для компании, так и для всего мира. В период с 2010 по 2020 годы мировой объем производства в ветроэнергетике вырос на 275%, а в следующем десятилетии он снова удвоится.

Одним из важных факторов роста является то, что стоимость киловатт-часа энергии ветра неуклонно снижается, и технологии Timken эффективно способствуют этому. Сегодня производители ветряных турбин ждут расширения ассортимента продукции Timken, которая помогает снижать трение, увеличивать выработку электроэнергии и минимизировать затраты на техническое обслуживание ветряных турбин.


«Турбины работают круглосуточно, без выходных, и их остановка для проведения ручной смазки подшипников или зубчатых передач прерывает выработку электроэнергии».

Bernd Bertelmann
Менеджер по продажам, Groeneveld-BEKA


Роль автоматической смазки в ветроэнергетике

Bernd Bertelmann, менеджер по продажам ветроэнергетического направления Groeneveld-BEKA в Пегнице, Германия, говорит о перспективах увеличения доли на рынке для компании Timken. BEKA начала инвестировать в ветроэнергетику примерно в то же время, что и Timken. К тому времени, когда Timken приобрела компанию в 2019 году, продукты для автоматической смазки BEKA стали стандартным оборудованием для многих более крупных турбин.

Обслуживание и доступность — ключевые факторы, которые делают автоматическую смазку обязательной для ветряных турбин. «Турбины работают круглосуточно, без выходных, и их остановка для проведения ручной смазки подшипников или зубчатых передач прерывает выработку электроэнергии», — говорит Bertelmann. Ручная смазка также отнимает много времени, дорого стоит и несет потенциальную опасность для специалиста по обслуживанию.


Эта ветряная турбина в Нидерландах оснащена автоматической системой смазки BEKA-Wind, которая автоматически смазывает все важные компоненты, такие как подшипники и зубья, точно дозированным количеством смазки и в нужное время.

Видео любезно предоставлено ExploringBro


Непревзойденный партнер по ветряным турбинам, не требующим особого обслуживания

Компания Timken приобрела Groeneveld в 2017 году, поэтому сегодня Groeneveld и BEKA вместе предлагают клиентам Timken непревзойденные знания, опыт и широкий ассортимент продукции. В то время как производители ветряных турбин начали использовать прогрессивные системы BEKA в своих турбинах еще 15 лет назад, компания Groeneveld вышла на рынок недавно, когда производитель ветряных турбин в Нидерландах внедрил линейку Twin.

Заказчик увидел преимущества их конструкции, включая более простую установку и систему, которая будет непрерывно подавать смазку по всей системе, даже если одна точка будет заблокирована. «Это был первый производитель, который использовал Twin, но я уверен, что они не будут последними», — говорит Bertelmann.

Специалисты компаний Groeneveld-BEKA используют свой совместный опыт для разработки новых продуктов, таких как новый прогрессивный насос GP, который помог компании выйти на китайский рынок ветроэнергетики.

Как и в случае с другими предприятиями Timken, клиенты выбирают Groeneveld-BEKA за высокий уровень инженерной поддержки, а также за продукты премиум-класса. «Обычно, когда к нам приходит клиент, все заканчивается долгосрочным диалогом, — говорит Bertelmann. — Мы сразу включаемся в работу и вместе разрабатываем индивидуальное решение. В итоге заказчик получает систему смазки, которая на 100% соответствует области применения».

Например, один недавний клиент использовал смазку, которая имела тенденцию отделяться под давлением, поэтому ему требовалась функция сброса давления. «Мы разработали для них систему, используя существующие компоненты из нашей промышленной программы. Мы просто установили и настроили их по-новому, — говорит он. — Мы смогли быстро и с минимальными затратами предоставить это индивидуальное решение, которое точно соответствовало их требованиям».


«Для всех установок, мощность которых превышает два мегаватта, система смазки является стандартной, и она обязательна для любого оборудования, работающего в морской акватории. Для работы с такими клиентами требуется тщательная подготовка».


Рост, от которого выигрывает весь мир

В этой быстро развивающейся области решающее значение имеет время выхода на рынок и долгосрочная надежность. Эксперты по ветроэнергетике, опрошенные Национальной лабораторией Лоуренса Беркли в 2020 г., ожидают, что к 2035 году стоимость ветровой энергии снизится с 17% до 35%, а к 2050 году — с 37% до 49%. Эта хорошая новость для мира во многом обусловлена появлением более крупных и эффективных турбин. Эксперты Berkeley Lab ожидают, что к 2035 году мощность некоторых прибрежных ветровых турбин достигнет 17 мегаватт.

В следующие десятилетия прибрежные ветровые турбины будут самым мощным движущим фактором роста, и для них обязательны автоматические системы смазки. «Для всех установок, мощность которых превышает два мегаватта, система смазки является стандартной, и она обязательна для любого оборудования, работающего в морской акватории, — говорит Bertelmann. — Для работы с такими клиентами требуется тщательная подготовка».

Bertelmann проработал в сфере смазки на протяжении всей своей 37-летней карьеры, как и его отец до него. Сегодня он с гордостью смотрит на местную ветряную электростанцию, проезжая мимо нее с женой, и показывает разные типы турбин, которые там работают. «Клиентами Groeneveld-BEKA являются множество различных компаний, — говорит он. — Я горжусь тем, что мы вносим свой вклад в создание более устойчивого мира».


Узнайте подробнее о том, как инновационные продукты Timken поддерживают преобразующее влияние энергии ветра на мировое производство энергии.