Разработанная для различного промышленного, строительного, сельскохозяйственного и автомобильного оборудования эта многоцелевая смазка класса 1.5 по NLGI на основе литиевого загустителя. Синтетическая промышленная смазка Timken содержит противоизносные и антизадирные присадки, а также ингибиторы коррозии
Особенности конструкции:
- Содержит противоизносные и антизадирные присадки.
- Обладает антикоррозионными свойствами.
- Работает при температуре от -46° C до 180° C
Применение:
Синтетическая промышленная смазка Timken применяется в:
- Подшипники мокрой части БДМ
- Подшипники прессовой части
- Сукноведущие ролики и подшипники каландра