Консистентная смазка Timken, безопасная для продуктов питания обеспечивает улучшенные рабочие характеристики при низкой и высокой температурах на предприятиях пищевой промышленности. Смазка класса 2 по NLGI представляет собой консистентную смазку с алюминиевым комплексом, обеспечивает защиту от высокой нагрузки, износа, коррозии и окисления.
Состав консистентной смазки пищевого класса выбран в соответствии с требованиями закона CFR, Титул 21, Раздел 178.3570, и также отвечает требованиям NSF H1 (ранее – USDA H1) к смазочным материалам, которые могут вступать в случайный контакт с продуктами питания. Данная консистентная смазка пищевого класса также сертифицирована Агентством по инспектированию продуктов питания Канады на допустимость случайного контакта с продуктами питания.
Особенности конструкции
- Обеспечивает улучшенные рабочие характеристики при низкой и высокой температурах в сравнении с типичными консистентными смазками пищевого класса.
- Присадки защищают от износа и высокой нагрузки.
- Препятствует образованию коррозии и окислению.
- Рабочие температуры от -40 °C до 149 °C
Области применения
- Пищевая промышленность, производство напитков
- Фармацевтическая промышленность