Прецизионные шариковые подшипники используются в высокоточных механизмах для различных рынков, включая аэрокосмическую отрасль, строительство, здравоохранение, станкостроение, роботостроение и пр.
MM/MMV (подшипники для станков)
Сверхпрецизионные подшипники, изготавливаемые по классу точности MM/MMV, сочетают в себе точность и эксплуатационные характеристики, соответствующие требованиям ABEC 9/ISO P2, и некритические конструктивные особенности с прецизионным уровнем ABEC 7/ISO P4, что обеспечивает экономию затрат.
MMX (подшипники для станков)
Сверхпрецизионные подшипники серии MMX изготавливаются по классу точности ABEC 9/ISO P2 и имеют более жесткие допуски и большую точность вращения, чем допуски ABEC 7/ISO P4. Идеально подходят для высокоскоростных шлифовальных шпинделей с жесткими допусками размеров и особо чистой финишной обработкой.
HX (подшипники для станков)
Серия HX обеспечивает высокую точность вращения и изготавливается с допусками биения по классу точности ABEC9 (ISO P2).
Керамические шариковые подшипники
Конструкция радиально-упорных керамических гибридных шарикоподшипников, состоящая из стальных колец с керамическими телами качения, позволяет поддерживать более высокие скорости вращения шпинделей и обеспечивает повышенную динамическую радиальную жесткость.
Опорные подшипники для шарико-винтовых пар
Опорные подшипники для шарико-винтовых пар производятся в одно- и двухрядном исполнении и широко применяются в системах управления движением.
Миниатюрные и приборные подшипники
Миниатюрные и приборные подшипники применяются в стоматологических, медицинских и промышленных насадках и других высокоточных механизмах. Шариковые подшипники производятся в следующих исполнениях: радиальные, радиально-упорные, упорные и самоустанавливающиеся.
Подшипники тонкого сечения
Подшипники тонкого сечения производятся в следующих исполнениях: радиальные, радиально-упорные, с разрезным кольцом; применяются в высокоточных механизмах (карданные шарниры, поворотные шарниры и робототехника).