Расширенный ассортимент продукции
Ассортимент нашей продукции включает в себя стандартные метрические, миниатюрные шариковые подшипники с глубокой канавкой и подшипники тонкого сечения внутренним диаметром от 3 до 150 мм. Подшипники поставляются с различными уплотнениями и внутренними зазорами.
Доступность в регионах
Всегда в наличии при поддержке центров распределения и продаж, которые находятся в непосредственной близи от вашего региона.
Взаимозаменяемость
Шариковые подшипники Timken с глубокой канавкой выпускаются по стандартам ISO и взаимозаменяемы с аналогичными по размерам изделиями конкурентов.
Бесшумная работа
Наши шариковые подшипники с глубокой канавкой имеют лучшие в своем классе шумовые и вибрационные характеристики, подходящие для самых разных областей применения.
Использование при высоких скоростях
При соблюдении надлежащего режима смазки сочетание повышенной чистоты поверхностной обработки и жестких допусков обеспечивает возможность эксплуатации подшипников при высоких рабочих скоростях.
Прочность уплотнений
Компания Timken предлагает герметичные подшипники с одной и двумя защитными шайбами и сочетаниями таковых с внешним стопорным кольцом. Уплотнения протестированы для работы в условиях повышенного загрязнения и хорошо удерживают смазку.
Высококлассные смазочные материалы
В стандартную комплектацию большинства герметизированных и экранированных шариковых подшипников с глубокой канавкой производства компании Timken входят высокоэффективные смазочные материалы, уменьшающие трение и уровень шума при работе, в том числе Mobil Polyrex™ EM и Chevron SRI™. У обеих смазок широкий диапазон рабочих температур: от -29 до +177 °C.
Общий уровень качества
Как и все другие изделия Timken, шариковые подшипники с глубокой канавкой полностью отвечают всем требованиям самых строгих
международных стандартов качества.