Цилиндрические подшипники типа NF имеют наружное кольцо с одним буртиком и внутреннее кольцо с двумя буртиками, могут выдерживать значительные радиальные нагрузки и небольшие односторонние осевые нагрузки (до 10% от радиальной нагрузки). Осевая нагрузка передается между расположенными по диагонали, один напротив другого, буртиками и связана с трением скольжения, скорее чем качения.
Диапазон размеров: наружный диаметр от 80 мм до 2000 мм
Особенности конструкции
- Особенностью конструкции является наружное кольцо с одним встроенным буртиком, и внутреннее кольцо с двумя буртиками.
- Выдерживают значительные радиальные нагрузки и небольшую одностороннюю осевую нагрузку до 10% от радиальной.
- Дополнительный упорный бурт можно использовать, чтобы переделать плавающую позицию в неподвижную.
Области применения
- Оборудование для производства цемента: дробилки; вертикальные, шаровые и валковые мельницы; приводы конвейеров; шестеренчатые редукторы, сферические корпусные опоры; опоры цапфы и вращающиеся клинкерные печи
- Оборудование для выработки электроэнергии: мельницы мелкого помола, редукторы и зубчатые приводы
- Нефтегазовое оборудование: буровые насосы, лебедки, вертлюг, крюкоблоки, кронблоки, талевый блок и верхний привод.