Диапазон размеров: Диаметр внутреннего отверстия 100 мм – наружный диаметр 2000 мм
Особенности конструкции
- Разработаны, чтобы соответствовать эквивалентным габаритным размерам стандартов ISO/DIN, там где это возможно.
- Продаются в сборе в виде узла.
- Доступны и однорядные и двухрядные исполнения в каждом диапазоне размеров.
- В стандартных конструкциях использована номенклатура NCF, NNCF.
- Конструкция с максимальным числом роликов, без сепаратора.
- Высокая допустимая нагрузка, однако, есть ограничение по скорости, необходим анализ применения.
- Сборная конструкция наружного кольца обеспечивает возможность значительного внутреннего осевого смещения.
Области применения
- Зубчатые передачи
- Обрезные ножницы
- Прокатные станы
- Промышленные изделия общего назначения