Четырехрядные цилиндрические подшипники в основном применяются в металлургической промышленности, они способны выдерживать значительные радиальные нагрузки на заводах по производству стального, алюминиевого проката и других металлургических заводах.
Диапазон размеров: наружный диаметр от 140 мм до 200 мм.
Особенности конструкции
- Конструкция предусматривает возможность выдерживать значительную радиальную нагрузку. Осевая нагрузка не предусмотрена.
- Имеются цилиндрические и конические внутренние отверстия.
- Внутренние кольца взаимозаменяемы с наружными.
Области применения
- Опорные валки
- Рабочие валки
- Измельчение цемента