В настоящее время Timken предлагает более полный ассортимент цилиндрических роликовых подшипников с полным комплектом тел качения. Эти подшипники удовлетворяют требованиям по повышенной радиальной несущей нагрузке за счет максимального увеличения количества роликов в заданных габаритных размерах. Расширенное предложение включает большой выбор однорядных и двухрядных конструкций с внутренними отверстиями диаметром от 100 мм.
Диапазон размеров: от 100 до 2000 мм (внешний диаметр)
Особенности конструкции
- Разработаны в соответствии с ISO/DIN по габаритным размерам, там где это возможно.
- Продаются в виде универсального узла.
- Однорядные и двухрядные подшипники доступны в одинаковом размерном диапазоне.
- В стандартных конструкциях используется номенклатура NCF и NNCF.
- Конструкция без сепаратора с полным комплектом тел качения.
- Высокая допустимая нагрузка, однако необходимо учесть ограничения по скорости вращения.
- Сборная конструкция наружного кольца обеспечивает возможность значительного внутреннего осевого смещения.
Области применения
- Зубчатые передачи
- Обрезные ножницы
- Прокатные станы
- Промышленные изделия общего назначения