Производителям продуктов питания и напитков нужны изделия премиум-класса, обеспечивающие бесперебойную работу оборудования и пищевую безопасность. Обеспечить решение этих сложнейших задач можно с помощью коррозионно-устойчивых шариковых подшипников с глубоким желобом Timken®.
В конструкцию этих подшипников входят кольца, шарики и сепараторы из нержавеющей стали. Устойчивые к коррозии материалы и смазка с пищевым допуском способствуют повышению пищевой безопасности и увеличению продолжительности непрерывного производственного процесса благодаря большей надежности. Предлагаются подшипники стандартной конструкции, тонкого сечения, узкой и миниатюрной конструкции следующих серий и конфигураций.
- Серии 6000, 6200, 6300 и 600
- Открытый дизайн, два контактных уплотнения и две защитные шайбы
- Смазка с пищевым допуском, смазка Solid Lube с пищевым допуском и консистентная смазка общего назначения
Преимущества изделий
- Коррозионная стойкость и повышенная обнаруживаемость металлов благодаря кольцам, шарикам и сепараторам из нержавеющей стали
- Повышенная пищевая безопасность благодаря применению в подшипниках с защитными шайбами и герметичными уплотнениями водостойкой смазки с допуском NSF H1
- Универсальная смазка Timken® Solid Lube для использования в неблагоприятных средах
- Охват широкого диапазона рабочих температур благодаря высокопроизводительным смазочным материалам
Достоинства наших решений
Повышение пищевой безопасности
Наши изделия соответствуют строгим законодательным требованиям и нормам в сфере безопасности продуктов питания, в том числе FDA 21.CFR 178.3570. В результате отмечается повышение эффективности работы оборудования.
Снижение потребности в обслуживании
Изделия премиум-класса предназначены для длительной работы в областях применения и средах с высокими требованиями.
Сокращение незапланированных простоев
Долговечные изделия помогают избежать неожиданных отключений оборудования, которые обычно связаны со значительными затратами. Откажитесь от дорогостоящих замен деталей, используя изделия, созданные противостоять коррозии и воздействию агрессивных химических веществ.
Общее повышение производительности
Наши изделия создаются для эффективной работы. Это позволяет обеспечить оптимальную эффективность работы оборудования, несмотря на химические промывки и влажную рабочую среду.
Грамотный выбор
Наши коррозионно-устойчивые шариковые подшипники с глубоким желобом отлично подходят для самых разных областей применения, таких как
- Машины для отделения мяса от костей
- Рольганги
- Формовочно-фасовочно-укупорочные автоматы
- Фасовочно-закаточное оборудование
- Весовые дозаторы
- Этикетировочное оборудование
Смазка Solid Lube
Смазка Timken® FVSL613 Solid Lube для использования в неблагоприятных средах представляет собой высокоэффективное сочетание микропористой полимерной основы, масел и присадок.
В этом твердом смазочном материале содержится до трех раз больше масла, чем в том же объеме консистентной смазки. Смазка Solid Lube заполняет все свободное пространство между дорожками, телами качения и сепараторами подшипника.
При его вращении полимер выпускает соответствующее количество масла, необходимое для смазки тел и дорожек качения.
Особенности смазки Timken Solid Lube
Гигиеничность
Уникальная композиция смазки позволяет избежать ее попадания в продукты питания. Смазка Timken FVSL613 Solid Lube содержит синтетическое масло с пищевым допуском NSF H1, отвечающее указаниям главы 21.CFR 178.3570 FDA для смазочных веществ со случайным контактом с пищевыми продуктами.
Защита
Полностью заполняемые большие масляные резервуары способствуют защите от вымывания смазки и попадания загрязнителей, обеспечивая безопасную и надежную работу оборудования.
Экономичность
Смазка Timken Solid Lube способствует снижению эксплуатационных затрат и повышению эффективности производства.
Универсальность
Широкий выбор решений Solid Lube помогает обеспечить соответствие требованиям конкретных областей применения, в том числе промышленных, высокотемпературных сред или сред с экстремальными условиями промывки.
Для получения дополнительных сведений о самих изделиях, их наличии и ценах обратитесь к местному торговому представителю.