Подшипники TSU – это комплектный подшипник, способный воспринимать значительные радиальные нагрузки и небольшие двухсторонние осевые нагрузки.
Диапазон размеров:
Внутренний диаметр от 30.000 мм до 45.000 мм (от 1.811 до 1.7717 дюймов)
Наружный диаметр от 58.000 мм до 80.000 мм (от 2.2835 до 3.1496 дюймов)
Особенности конструкции
- Универсальный подшипниковый узел.
- Воспринимает значительные радиальные нагрузки и небольшие двухсторонние осевые нагрузки.
Область применения
- Задние колеса автомобилей
- Трансмиссии
- Редукторы с зубчатыми передачами
- Промышленное оборудование