Подшипники TSF имеют буртик на наружном кольце, облегчающий фиксацию в осевом направлении и центровку при сквозной проточке отверстия в корпусе.
Диапазон размеров:
Внутренний диаметр от 7.937 мм до 1270.000 мм (от 0.3125 дюймов до 50.0000 дюймов)
Наружный диаметр от 31.991 мм до 1435.100 мм (от 1.2595 дюймов до 56.5000 дюймов)
Особенности конструкции
- Наружное кольцо, имеющее буртик позволяет устанавливать подшипник в сквозные отверстия в корпусах.
- Точное центрирование относительно отверстия корпуса.
- Снижение стоимости обработки корпусов.
Область применения
- Шпиндели станков
- Редукторы с зубчатыми передачами
- Автомобильные мосты с коробками передач
- Трансмиссии