Подшипники TQOW идентичны подшипникам TQO, за исключением пазов для смазки во внутренних дистанционных кольцах.
Диапазон размеров:
Внутренний диаметр от 50.8 мм до 1499.872 мм (от 2 до 59.0501 дюймов)
Наружный диаметр от 83.337 мм до 2032 мм (от 3.281 дюймов до 80 дюймов)
Особенности конструкции
- Идентичны подшипникам TQO, за исключением того, что на поверхности внутренних колец имеются пазы для смазывания.
- Состоит из двух сдвоенных внутренних колец, двух одинарных и одного сдвоенного наружного кольца, снабженных одним дистанционным кольцом, устанавливаемым между внутренними кольцами и двумя наружными дистанционными кольцами.
- Для снижения износа поверхности дистанционного кольца, устанавливаемого между внутренними кольцами, производится его закалка.
- Для обеспечения правильности сборки детали имеют последовательную маркировку.
Область применения
- Низко и среднескоростные прокатные станы