Подшипники TNA идентичны подшипникам TDO, но внутренние кольца шире со стороны узкого торца, так что торцы колец соприкасаются, и это устраняет необходимость применения дистанционного кольца. Подшипники имеют стандартные допуски, что позволяет применять их как в подвижных, так и фиксированных позициях, где требуется простота монтажа.
Диапазон размеров:
Внутренний диаметр от 25.400 мм до 1200.150 мм (от 1.0000 дюймов до 47.2500 дюймов)
Наружный диаметр от 30.480 мм до 2460.000 мм (от 1.2000 дюймов до 96.8504 дюймов)
Особенности конструкции
- Сдвоенное наружное кольцо и два внутренних кольца.
- Внутренний зазор подшипника обеспечивается шириной внутренних колец, который соприкасаются.
- Вариант SW имеет пазы на торцевой поверхности внутренних колец для смазывания.
- Вариант SE имеет конструкцию большого бурта внутреннего кольца, позволяющую установку защитного экрана или контактного уплотнения.
Область применения
- Шкивы
- Шкивы кранов
- Шкивы нефтяных буровых установок
- Где необходимы отрегулированные двухрядные подшипники