[Page Title]

TDO (двухрядный конический подшипник со двоенным наружным кольцом)

Конструкция подшипников TDO находит самое широкое применение, делая их идеальными для случаев, когда опрокидывающий момент является важным элементом нагрузки. Подшипники могут устанавливаться в фиксированную позицию или перемещаться в корпусе.

Диапазон размеров:

Внутренний диаметр от 25.400 мм до 1200.150 мм (от 1.0000 дюймов до 47.2500 дюймов)

Наружный диаметр от 30.480 мм до 2460.000 мм (от 1.2000 дюймов до 96.8504 дюймов)

Особенности конструкции

  • Сдвоенное наружное кольцо и два внутренних кольца с дистанционным кольцом, устанавливаемым между внутренними кольцами или без него.
  • При наличии дистанционного кольца подшипники поставляются в виде собранного комплекта.
  • Наружные кольца имеют пазы и отверстия для смазывания подшипника.
  • Дистанционные кольца могут быть снабжены пазами и отверстиями для подачи смазки.

Область применения

  • Работающие в тяжелых условиях редукторы
  • Различное промышленное оборудование