Подшипники TDI имеют одно двойное внутреннее кольцо и два наружных кольца и дистанционное кольцо, устанавливаемое между наружными кольцами. Подшипники устанавливаются в фиксированную позицию на вращающийся вал. При вращении корпуса подшипник может устанавливаться в подвижную позицию и перемещаться по валу.
Подшипники TDI иногда устанавливаются со свободной посадкой для облегчения демонтажа.
Диапазон размеров: Внутренний диаметр от 25.400 мм до 1200.150 мм (от 1.000 дюймов до 47.2500 дюймов)
Наружный диаметр от 30.480 мм до 2460.000 мм (от 1.2000 дюймов до 96.8504 дюймов)
Особенности конструкции
- Одно двойное внутреннее кольцо и два наружных кольца с дистанционным кольцом или без него.
- Поставляются в виде комплекта.
- Дистанционные кольца отрегулированы.
Область применения
- Редукторы с зубчатыми передачами
- Краны
- Шлифовальные машины
- Промышленное оборудование