Герметичные подшипники для шеек валков Timken® Sealed Roll Neck Bearing (SRNB) — это воплощение силы бренда Timken: превосходные материалы, проверенная конструкция и новейшие технологии в области подшипников и уплотнений.
Компания Timken предлагает всю линию герметичных подшипников для шеек валков для различных условий работы прокатных станов, создавая дополнительные преимущества для их операторов.
Подшипники SRNB имеют проверенную конструкцию подшипников Timken, объединяющую современные технологии по уплотнениям, что позволяет компании предлагать узел, повышающий производительность станов без изменения габаритных размеров подшипника. Герметичные подшипники предлагают операторам прокатных станов целый ряд преимуществ. В конечном итоге, результатом этих преимуществ является снижение себестоимости тонны проката.
Диапазон размеров:
Внутренний диаметр от 220.663 мм до 710 мм (от 8.6875 дюймов до 27.9528 дюймов)
Наружный диаметр от 314.325 до 900 мм (от 12.3750 дюймов до 35.4331 дюймов
Особенности конструкции
- Четыре однорядных наружных кольца для оптимального распределения нагрузки.
- Дистанционные кольца поставляются с канавками и отверстиями для смазывания или без них.
- Повышенное качество обработки поверхности для увеличения эффективности смазывания.
- Пазы на внешней и внутренней поверхности внутреннего кольца для снижения износа поверхности внутреннего кольца.
- Спиральные канавки с композитными радиусами для исключения повреждения шейки валка.
- Применение цементованных элементов для повышения прочности и увеличения срока службы.
- Запатентованная конструкция уплотнения с усовершенствованной геометрией контакта для более эффективной герметизации.
- Улучшенные профили роликов для равномерного распределения нагрузки и снижения уровня краевого напряжения.
- Отсутствие внутренних и внешних дистанционных колец с целью минимизации количества обслуживаемых элементов.
- Эффективное уплотнение по диаметру наружного кольца предотвращает попадание загрязнений на поверхность наружного кольца подшипника и забивания отверстий для смазки.
Область применения
- Прокатные станы