Подшипник Timken® Unipac™ — это двухрядный конический роликовый подшипниковый узел, оснащенный улучшенными уплотнениями и смазанный новейшей универсальной консистентной смазкой премиум-класса. UNIPAC используется для средних и тяжелых грузовиков, где крайне важно снижение массы.
Диапазон размеров: Стандартные диаметры внутреннего отверстия составляют 68мм, 78 мм, 82 мм и 90 мм. Другие размеры доступны по запросу.
Особенности конструкции
- Предустановленный, предварительно герметизированный и смазанный подшипниковый узел исключает необходимость в ручной регулировке подшипника и отличается меньшим количеством деталей, что упрощает монтаж и техобслуживание.
- Отличается уменьшенным диапазоном посадок подшипника, что продлевает ресурс подшипника и системы.
- Конструкция оптимизирует массу и размеры узла для обеспечения высокой удельной мощности — больше эффективности в меньшем узле.
К дополнительным опциям конструкции относятся закаленная или цементированная сталь, стандартная или сверхгерметичная смазка и смазывание маслом.
Области применения
- Колесные узлы средних и тяжелых грузовых автомобилей
- Прицепы