Смазка для прокатки Timken основана на минеральном масле с высоким индексом вязкости, обладающем более высокой стойкостью к окислению, чем у других производителей, которые используют нафтеновое масло низкой вязкости. Эта смазка применяется, когда необходима стойкость к вымыванию и надежная работа в широком спектре рабочих температур.

Особенности конструкции:

  • Стойкость к вымыванию
  • Отличная стойкость к коррозии и ржавлению, включая солевой туман
  • Превосходные высокотемпературные свойства. Работает при температуре от-40° C до 204° C
  • Не содержит примеси тяжелых металлов или другие экологически неблагоприятные вещества

Применение:

Наша смазка для прокатки походит для следующего оборудования:

  • Листопрокатные станы
  • Бумагоделательные машины
  • Алюминиевые станы
  • Литейное производство
  • Цементные заводы
  • Энергетическая промышленность
  • Внедорожная техника
  • Переработка минерального сырья
  • Плавучие буровые платформы
  • Судостроение