Смазка для корпусных шарикоподшипников Timken, обладающая длительным ресурсом и способная выдерживать умеренно высокие температуры, разработана специально для средне- и высокоскоростных шарикоподшипников, устанавливаемых в корпус и на конвейеры. Ее химическая формула обеспечивает стабильность к сдвигу и коррозионную стойкость даже в соленой среде.
Особенности конструкции:
- Обеспечивает стойкость к сдвигу
- Обладает коррозионной стойкостью даже в условиях соли.
- Низкие характеристики по шуму и высокая прокачиваемость
- Рабочие температуры от-40° C до 163° C
Применения:
Эта смазка с полиуретановым загустителем класса 2 по NLGI идеально подходит для:
- Печи для обжига и производства стекла
- Электродвигатели
- Химическое производство
- Оборудование с особыми требованиями по шуму