[Page Title]

Радиально-упорные подшипники

Радиально-упорные шариковые подшипники Timken® способны выдерживать высокие радиальные и осевые нагрузки и специально разработаны для условий эксплуатации при высоких скоростях вращения и в высокоточном оборудовании.

Радиально-упорные шариковые подшипники Timken® предназначены для восприятия комбинации радиальных и осевых нагрузок. Однорядные подшипники выдерживают высокие осевые нагрузки в одном направлении. Некоторые однорядные подшипники специально разрабатываются для монтажа парами с целью обеспечения максимальных рабочих характеристик. Двухрядные подшипники без канавки для ввода тел качения способны выдерживать осевые нагрузки в обоих направлениях.

Диапазон размеров:

Однорядные: диаметр внутреннего отверстия 10 – 150 мм (0,3937 – 5,9055 дюймов)
Двухрядные: диаметр внутреннего отверстия 12 — 150 мм (0,4724 – 5,9055 дюймов)

Особенности конструкции

  • Специальная геометрия дорожек качения и буртиков радиально-упорных подшипников образует углы контакта, способные выдерживать более высокие осевые нагрузки.
  • Расширенные опции включают в себя специальные смазочные вещества, материалы сепараторов, предварительный натяг и покрытия, повышающие стойкость к коррозии.

Области применения

Радиально-упорные шариковые подшипники создаются для использования в условиях, требующих высоких скоростей и высокой точности, например:

  • Сельское хозяйство
  • Химическая промышленность
  • Общая промышленность
  • Энергетические предприятия