[Page Title]

Коррозионностойкие корпусные блоки Timken® Poly-Round®

Увеличьте время безотказной работы вашего производства и безопасность пищевых продуктов с помощью коррозионностойких корпусных блоков Timken® Poly- round® .

Разработанный с учетом устойчивости к коррозии и отсутствия смазки, продукт идеально подходит для применений, где санитарные условия и загрязнение являются критическими проблемами. Производители пищевой промышленности и производства напитков могут доверять нашим корпусным устройствам, поскольку они продлевают срок службы подшипников, увеличивают время безотказной работы производства и, что наиболее важно, повышают безопасность пищевых продуктов.

Product Advantages

Наши устойчивые к коррозии блоки в корпусе Poly-Round ® с конструкцией, не требующей смазки, работают надежно и не требуют технического обслуживания, что снижает стоимость владения.

  • Вставки из инженерного полимера
  • AISI 316 Стопорная втулка вала с винтами KleanCap
  • Доступны корпуса из нержавеющей стали или полимера (термопластика) для всех вариантов монтажа.
  • Сменный стандартный подшипник диаметром от 20 мм до 50 мм или ¾ дюйма. to 2 in.
  • Рассчитан на нормальную работу при температуре от -40 ° C до 93 ° C (от -40 ° F до 200 ° F).
  • Greaseless

Gain Solutions That:

Increase Reliability

Наши корпусные блоки рассчитаны на длительную работу и хорошо подходят для сильно загрязненных или влажных сред.

Повышение безопасности пищевых продуктов

Подшипники Poly-Round изготовлены из материалов с высокой коррозионной стойкостью и работают без смазки. Они идеально подходят для положений HACCP, связанных с ржавчиной и утечкой смазки.

Улучшите свою производительность

High-performing products increase your efficiency. Our housed units help reduce the time spent on maintenance, lubrication and washing.

Adapt to Your Applications

Corrosion-Resistant Poly-Round Housed Units are interchangeable with most industry-standard bearings. Благодаря широкому выбору полимерных материалов подшипников и стилей корпусов у нас есть продукт, соответствующий вашим требованиям.