Conducere
Wazee Crane. Făcând lucruri mari.
Ridicarea și manevrarea echipamentelor de mai multe miliarde de dolari în mediile de fabricație și testare necesită sisteme de manipulare a materialelor aeriene de precizie. Wazee Crane, care face parte din Timken Power Systems, proiectează regulat aceste sisteme pentru producătorii de nave spațiale și sateliți critici, inclusiv nave spațiale Sierra Nevada Dream Chaser®.
„Soluțiile pe care le oferim au de obicei echipamente de multe miliarde de dolari la celălalt capăt al cârligului”, spune Steve Andrews, directorul general al Wazee Crane. „Dezvoltăm soluții complicate, extrem de securizate. Acolo unde alte companii se feresc de aceste oportunități, acestea sunt absolut în timoneria noastră. ”
Navă spațială Sierra Nevada Dream Chaser®
Sierra Nevada Corporation (SNC), un inovator în sistemele spațiale și în tehnologia națională de securitate și apărare, a investit aproximativ 1 miliard de dolari în dezvoltarea unui vehicul utilitar spațial de nouă generație.
Concepută ca o navă spațială cu mai multe misiuni pentru a transporta astronauții și încărcătura către Stația Spațială Internațională, NASA a aprobat-o pentru utilizarea încărcăturii începând cu septembrie 2021. Când returnând mostre științifice din stația spațială înapoi la laboratoarele NASA de pe Pământ , Dream Chaser va oferi aterizări ușoare de tip avion pe o pistă, mai degrabă decât picăturile cu impact mai mare pe care le folosesc în prezent capsulele spațiale.
NASA estimează că va plăti SNC 2-2,5 miliarde dolari pentru transportul încărcăturii sensibile de cercetare pe Pământ în câteva ore în loc de zile. Steven Lindsey, vicepreședintele senior al SNC Space Exploration Systems, spune că acesta este principalul motiv pentru construirea Dream Chaser.
„Pentru noi este vorba despre știință”, spune el. Nava va servi, în esență, ca stație științifică în spațiu, care poate reda știința respectivă „într-un mediu blând, cu conținut scăzut de g, astfel încât să nu deteriorați cercetările efectuate pe orbită”
Fabricarea Dream Chaser necesită o cantitate egală de finețe. Wazee Crane a personalizat o macara pre-proiectată pentru a include caracteristici precum o interfață unică pentru operator și controlul vitezei variabile. Aceste capacități permit echipei de producție să mute Dream Chaser atât de încet încât mișcarea este abia perceptibilă. Păstrarea navei spațiale împotriva legănării sau legănării este esențială pentru păstrarea atât a integrității sale, cât și a siguranței echipei.
Un cadru special de ridicare Wazee permite echipei să ridice Dream Chaser în poziții orizontale și verticale, astfel încât să poată lucra pe el din toate unghiurile.
„Am colaborat pe larg cu Lockheed Martin pentru a perfecționa soluțiile de fixare și seria de comenzi pentru a proteja investițiile uriașe care se fac în echipamentele lor”, spune Andrews. „De la detectarea sarcinii la poziționarea cu laser, suntem determinați să oferim soluții extrem de tehnice pe care oamenii nu le asociază întotdeauna cu macaralele. Capacitățile noastre sunt rare. ”
Satelit Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA)
Laboratorul Național al Energiilor Regenerabile (NREL)
Published: 2021/03/11