Produse

Soluții Rollon pentru a șaptea axă: Permiterea roboților sofisticați să „umblu”

Deblocarea potențialului celei de-a șaptea axe

În toate industriile, roboții îndeplinesc sarcini la niveluri de viteză, acuratețe și eficiență care îi ajută pe oameni să obțină mai mult cu mai puțin. Producătorii continuă să-i împingă pe proiectanții de mașini să construiască linii de producție automatizate care să producă o producție mai mare și un profit mai mare al investițiilor de capital. Ca răspuns, mulți designeri se deplasează dincolo de cele șase axe tradiționale – înainte, înapoi, sus, jos și lateral – spre o „a șaptea axă” care oferă în esență picioare echipamentelor anterior staționare.

Rollon este lider în mișcarea liniară și face parte din portofoliul larg al companiei Timken de soluții de transmisie a puterii și control al mișcării. În calitate de furnizor de top de soluții de mișcare liniară în întreaga Europă, Rollon, cu sediul în Italia, devine rapid un influent de design autorizat pe piața globală de automatizare a fabricilor.

Prin experiența sa în proiectarea și fabricarea soluțiilor de sistem cu a șaptea, Rollon îi ajută pe constructorii de mașini să mărească libertatea de manevrare a brațelor robotice într-o varietate de aplicații. Urmărește sistemul în acțiune:



„Sistemele actuale cu șase axe utilizează roboți care sunt fixați permanent la o singură stație de lucru”, spune Yuji Hayashi, directorul de vânzări Rollon Asia Pacific pentru actuatori și sisteme. „Misiunea noastră cu sistemele Seventh Axis este de a proiecta modalități prin care acești roboți să „meargă” și să fie mai productivi. Oferim proiectanților de mașini cunoștințe și produse care sunt ușor personalizate și integrate în propriile lor proiecte de sistem. Pentru producătorii care operează aceste linii automate, tehnologia noastră le poate ajuta să-și ducă productivitatea, precizia și siguranța la locul de muncă la noi cote, ajutându-i în același timp să-și scoată produsele pe piață mai rapid.”

Sistemul de navetă pe a șaptea axă la locul de muncă

Un singur robot poate face munca mai multor deplasându-se pe distanțe lungi – și între mai multe stații de lucru – printr-o linie de sistem de acţionare integrată care operează pe a șaptea axă . Fundația include un set de șine, traverse de oțel reglabile și picioare care montează sistemul pe loc. Plăcile adaptoare permit ca brațele robotice să fie montate în siguranță pe traverse. Sistemele de lubrifiere pentru rack și șine de înaltă inginerie susțin buclele potențial infinite ale fiecărui robot.

Fiecare sistem este alimentat de cutii de viteze personalizate. „Creierele” operațiunii vin sub forma unor caracteristici precum comutatoare de proximitate și opțiuni de sistem anti-coliziune. Versatilitatea designului permite, de asemenea, montarea pe podea, pe tavan sau pe perete, în funcție de cerințe.

„Am aplicat peste 40 de ani de experiență în proiectarea și producerea de produse cu mișcare liniară pentru a crea sisteme cu a șaptea axă în șapte dimensiuni diferite, cu capacitatea de a muta orice tip de robot cu o greutate de până la 2000 kg (4.409 lbs.)”, spune Yuji. . „Oferta și expertiza noastră le permit constructorilor de mașini să se concentreze pe ceea ce fac ei cel mai bine și să ne încreadă aspectele de mișcare liniară ale proiectelor lor.”

Abordarea reflectă modul în care inginerii din toate liniile de produse Timken inovează pentru viitor. „Timken și Rollon au personal tehnic foarte puternic – rezolvă problemele prin inginerie, producție de produse premium și servicii remarcabile”, continuă Yuji. „Cunoștințele noastre colective în transmisia puterii și controlul mișcării înseamnă că putem dezvolta soluții care să reziste într-un ritm foarte rapid.”

Personalizarea celei de-a șaptea axe pentru piețele/clienții globale

Sistemele Rollon Seventh Axis sunt potrivite pentru orice unitate de producție de precizie care dorește să mărească numărul de sarcini pe care le poate îndeplini un singur robot. De asemenea, pot fi integrate în sistemele robotizate cu șase axe existente în industrii precum automatizarea mașinilor-unelte, fabricarea de aparate și electronice și producția de automobile.

„Am ajutat producătorii de electrocasnice din Italia să scurteze durata ciclului pentru bunuri de larg consum, cum ar fi mașinile de spălat vase”, notează Yuji. În Japonia, care ocupă locul trei în producția auto și furnizează 10% din vehiculele din lume [1] , constructorii de mașini sunt interesați să obțină aceleași rezultate pentru clienții lor auto.

Două instalări recente Rollon Seventh Axis au avut loc la furnizorii de automobile din Japonia care produc transmisii și alte componente ale trenului de transmisie. Într-o unitate, Seventh Axis este integrată în linii lungi de prelucrare, unde standurile robotizate de încărcare și descărcare mută piese grele de la o mașină de lucru la alta. Într-o altă unitate, tehnologia Seventh Axis îi ajută pe roboți să mute foi mari de metal într-o operație de tratare termică și să iasă din acestea – o muncă extrem de periculoasă pentru oameni.

„În timp ce fiecare regiune globală, industrie și client are filozofii și tehnologii diferite, vedem că toată lumea este curioșită cu privire la următorul val de inovare în automatizare”, spune Yuji. „A șaptea axă este cu siguranță o parte a acestui viitor, iar Rollon este gata să aplice tehnologiile noastre pentru a rezolva provocările clienților, indiferent de ce și oriunde s-ar afla.”

Aflați mai multe despre soluțiile de sistem Rollon Seventh Axis .