Produse

Inovațiile Rollon pentru autobuzele electrice ecologice

Los Angeles are în plan o flotă de autobuze electrice până în 2030. Flota Europei va fi electrică în proporție de 40% până în 2025. Creșterea continuă în China, unde funcționează deja 99% din autobuzele electrice din lume. Este o tendință de mare impact, având în vedere că pentru fiecare 1.000 de autobuze electrice de pe străzi, se înlocuiesc zilnic 500 de barili de motorină.

În timp ce politicile de mediu determină această trecere rapidă la soluții electrice, tehnologia este cea care face posibilă acest lucru. Toate aspectele construcției de vehicule electrice au avansat de la autobuzele electrice care oferă zero emisii, sunt eficiente și fiabile și au logică din punct de vedere financiar pe termen lung – până la șinele telescopice din cutia bateriei fiecărei unități.

În Rusia și în Comunitatea Statelor Independente, acele șine telescopice sunt echipate toate cu produse de mișcare liniară Rollon de la Timken. Rollon este furnizorul exclusiv de șine telescopice din regiune pentru cutiile de baterii ale autobuzelor electrice care se deschid și se închid frecvent pentru întreținerea, reîncărcarea și înlocuirea bateriilor.


Șinele telescopice Rollon gestionează o capacitate mare de încărcare și oferă curse complete sau supraextinse. Aceasta înseamnă că o cutie de baterii poate fi extrasă complet dintr-un compartiment (fără a fi scoasă complet din autobuz), oferind specialiștilor în întreținere acces complet la toate echipamentele din interior.


Produse durabile care aduc beneficii mai multor industrii ecologice

Pavel Vaganov este directorul comercial al Rollon în Rusia. El susține că faptul de a acumula experiență și de a o aplica în diferite industrii face parte din filozofia Rollon.

„Aducem aceeași valoare producătorilor de autobuze electrice pe care le-am adus-o operatorilor feroviari electrici,” el spune. „Experiența noastră în domeniul ingineriei aplicațiilor și inovația în aplicațiile electrificate le oferă clienților noștri un avantaj competitiv, deoarece le ajutăm sistemele să funcționeze mai bine.”

Printr-o performanță extremă de inginerie a șinelor electrice, șinele telescopice Rollon create pe comandă extrag și suportă o tonă (1.000 kg) de echipament cu baterie pe o lungime de doar 1,5 metri într-un tren de pasageri supraetajat complet electric.

Producătorii de autobuze electrice nu au aceleași cerințe, dar gestionarea greutății componentelor lor scumpe și integrale prevăd priorități similare de inginerie. Acestea trebuie să fie proiectate pentru un ciclu de viață extins și să le asigure clienților finali – de obicei orașe și municipalități – o întreținere mai ușoară și un cost total de proprietate mai mic. Soluțiile Rollon permit extragerea completă a cutiilor de baterii din autobuzele electrice, reducând timpul și efortul necesar pentru reîncărcarea și susținerea acestora, îmbunătățind în același timp siguranța celor care efectuează întreținerea.


„Experiența noastră în domeniul ingineriei aplicațiilor și inovația în aplicațiile electrificate le oferă clienților noștri un avantaj competitiv, deoarece le ajutăm sistemele să funcționeze mai bine.”

Pavel Vaganov
Director comercial, Rollon


Personalizare pentru proiectarea autobuzelor locale și infrastructura de încărcare

Vaganov observă că toate soluțiile șinelor telescopice Rollon au proprietăți optime de rulare datorită căilor de rulare întărite inductiv. Fiecare șină folosește bile din oțel inoxidabil pentru a preveni coroziunea și lubrifianți speciali pentru a funcționa fără probleme la temperaturi de -60 la 120 de grade Celsius (de la -72 la 248 de grade Fahrenheit). Unele soluții personalizate sunt necesare pentru a se adapta unor configurații diferite de autobuze electrice, care sunt induse de infrastructura locală de încărcare.

„La Moscova, operatorii de autobuze preferă situarea bateriilor pe plafon (stânga sus), deoarece orașul are infrastructura necesară pentru a le încărca astfel pe parcursul zilei”, spune Vaganov. „În Sankt Petersburg, autobuzele se încarcă noaptea pe marginea drumului, astfel încât cutiile pentru baterii sunt situate în partea din spate a autobuzului (dreapta sus) pentru un acces mai ușor.”

„Clienții noștri au învățat că se pot baza pe Rollon, deoarece produsele noastre sunt concepute pentru o durabilitate ridicată”, spune Vaganov. „Oferim până la 40 de ani de viață fără necesitatea de înlocuire a șinelor telescopice – practic, întregul ciclu de viață a autobuzului. Asta înseamnă mai puține deșeuri, lucru benefic și pentru planetă.”


De la autobuzele electrice până la extinderea energiei eoliene la nivel global, Timken facilitează tehnologia pentru un viitor mai sustenabil. Aflați despre cum investesc în producție pentru a ajuta China să obțină 20% din necesarul de energie cu surse regenerabile până în 2030.