Inovație
Personalizat: Rollon personalizează soluții de mișcare lineară de ultimă oră
Era digitală a generat o nouă eră în modelele de consum și un ecosistem de piață online care se învârte în jurul unei atracții puternice: satisfacția imediată. Vedeți un produs, faceți clic pe un link și vă va fi livrat la ușă în două zile sau mai puțin.
Dinamica similară caracterizează piața business-to-business. Inginerii de astăzi așteaptă răspunsuri rapide de la producători și, din ce în ce mai mult, personalizarea produselor și serviciilor pentru aplicații foarte specializate atât pe piețele tradiționale, cât și pe cele emergente.
„Îmi place să mă gândesc la Rollon ca la un atelier de croitorie de înaltă tehnologie care poate modela componenta perfectă pentru particularitățile aplicației care are nevoie de ea.”
Fabrizio Gallone
Manager senior al departamentului de aplicații, Rollon
Când Timken a achiziționat Rollon în 2018 , nu numai că a adăugat portofoliului său larg de soluții de transmisie a energiei și control al mișcării, ci și-a îmbunătățit și capacitatea de a se adapta, de a prospera și de a se remarca în acest univers de aprovizionare și „la cerere”.
Rollon este specializată în proiectarea și fabricarea de actuatoare liniare și ghidaje liniare și telescopice . Produsele sale sunt răspândite – în spitale , unități de vânzare cu amănuntul , fabrici, autobuze electronice și avioane ecologice, pentru a numi câteva. Rollon este lider în industrie, renumit pentru personalizarea soluțiilor pentru unele dintre cele mai complexe aplicații de mișcare liniară din lume.
„Îmi place să mă gândesc la Rollon ca la un atelier de croitorie de înaltă tehnologie care poate modela componenta perfectă în funcție de particularitățile aplicației care are nevoie de ea”, spune Fabrizio Gallone, manager senior al departamentului de aplicații pentru Rollon.
Expertiza tehnica personalizata
Gallone estimează că peste 75% din afacerile companiei sunt conduse de capacitatea sa de a genera soluții complexe, personalizate.
Ideale pentru multe scopuri industriale, șinele telescopice au ghidaje liniare și curbate cu rulmenți cu bile și role, canale de rulare întărite, capacități mari de încărcare, îndoire scăzută și rezistență la șocuri și vibrații. Sistemele de acționare sunt responsabile pentru mișcarea și controlul unui mecanism. Ele servesc, de asemenea, numeroase funcții industriale, de la sisteme servo de mașini până la aplicații de asamblare, ambalare și producție de înaltă precizie.
Dar acestea nu sunt produse simple, ieșite din cutie, unice.
„Când aveți atât de multe componente diferite într-un sistem, mecanica și fizica sunt o considerație constantă”, spune Gallone. „Deoarece acestea sunt sisteme autoportante, trebuie să calculați deformarea și torsiunea, viteza, accelerația, precizia, forța de împingere și așa mai departe. Trebuie să fii un pic un inventator atunci când construiești un sistem care să răspundă nevoilor clientului.”
Noi frontiere
Pe lângă piețele tradiționale, Rollon deservește domeniul în creștere al intralogisticii, operarea și gestionarea depozitelor automate . Acest lucru se aliniază cu traiectoria mai mare a Timken, deoarece automatizarea reprezintă acum a doua cea mai mare piață finală individuală.
În mod similar, Gallone spune că vede oportunități în domeniul de frontieră al „coboților” sau roboților colaborativi, care au brațe articulate și pot fi programați pentru a îndeplini diverse sarcini alături de oameni, cel mai frecvent în depozite sau fabrici. Odată cu extinderea coboților în domenii precum agricultura și producția automată de alimente, unde va fi necesară mai multă mișcare, el consideră că Rollon este bine poziționat pentru a-și oferi expertiza.
Potrivit lui Gallone, capacitățile avansate de personalizare ale Rollon disting compania de concurenți. „Avantajul nostru este că nu vindem produse. Vindem soluții.”
Aflați mai multe despre Rollon-ul meu, o nouă platformă de configurare care permite utilizatorilor să-și personalizeze propriile soluții de mișcare liniară.
Last Updated: 2023/06/23
Published: 2022/06/24