Inovație
Cele mai fiabile unități de lagăre din lume — pentru cele mai dificile locuri de muncă din lume
Adrian Menzies (dreapta), unul dintre experții Timken în unități de lagăre, împărtășește de ce cei care instalează și întrețin cele mai problematice echipamente industriale din lume aleg unități de lagăre atent proiectate pentru performanțe pe care se pot baza.
Î: Ce categorii de industrii se bazează pe unitățile de lagăre Timken® ?
Menzies: Timken are una dintre cele mai vaste game de soluții de rulmenți montați din industrie, așa că livrăm produse pentru aproape toate aplicațiile care utilizează acești rulmenți. Produsele noastre funcționează în cele mai contaminate zone din domeniul metalelor feroase sub formă primară, tratării apei, producției de ciment, mineritului și fabricilor de prelucrare a alimentelor și a zahărului. Întreținerea este problematică de obicei în multe dintre aceste aplicații, astfel încât acestea necesită soluții cu performanțe sporite pentru a menține umezeala și contaminarea la distanță, dorindu-se în același timp fiabilitate pe termen lung.
Î: Cu o linie atât de extinsă de unități de lagăre, care vi se pare cel mai impresionant?
Menzies: Unitățile noastre de lagăre divizate pentru rulmenții cu role cilindrice sunt impresionante, deoarece toate componentele sunt divizate pe arbore, astfel încât se instalează și se întrețin ușor și rapid. Acest lucru este esențial pentru un centru precum o instalație de tratare a apei, unde utilajele funcționează scufundate în apă. Vrei să înlocuiești rar acele unități de lagăre, deoarece sunt dificil de accesat și trebuie să eviți timpul de nefuncționare. Dacă utilajul încetează să funcționeze, ele riscă să elibereze apă netratată în mediu, iar acest lucru este inacceptabil. Lagărele noastre divizate ne ajută să prevenim o astfel de situație și fac aceste operațiuni mai sigure și mai sustenabile din punct de vedere al mediului.
Î: Cum se încadrează lagărele divizate în restul gamei de unități de lagăre Timken?
Menzies: Inginerii noștri de vânzări și service au văzut tot ce există în domeniu, iar gama noastră largă de unități de lagăre reflectă acest lucru. Designul cilindric divizat ușurează mult instalarea în poziții dificile, în timp ce unitățile noastre de lagăre rezistente la coroziune sunt proiectate pentru a îndeplini cerințe specifice de siguranță alimentară, cum ar fi spălarea cu sodă caustică. Indiferent dacă clienții noștri trebuie să gestioneze sarcini axiale și radiale mari sau să evite o contaminare specifică, am proiectat unități de lagăre Timken care să se potrivească cu cerințele aplicațiilor lor.
Î: Cum își folosește Timken inteligența colectivă pentru a crea un model de succes al unităților de lagăre?
Menzies: În spatele unităților noastre cilindrice divizate și a întregii game de unități de lagăre se află o echipă de ingineri în aplicații și proiectare excelenți și de specialiști în producție. Cunoștințele noastre sunt ceea ce diferențiază produsele Timken de cele ale concurenților noștri. Experții noștri au creat tehnologii de etanșare care pot face față diferitelor probleme pe care le ridică nivelurile de contaminare. Capacitățile noastre de producție adaugă precizie și performanță, iar selecția de materiale din care sunt alcătuite lagărele conferă rezistență, durabilitate și durată de funcționare mai mare.
Consultați gama noastră completă de unități de lagăre aici.
Adrian Menzies a lucrat în industria rulmenților la nivel global timp de 32 de ani. Este unul dintre cei mai importanți experți în rulmenți ai companiei. De-a lungul carierei sale, a văzut rulmenți funcționând și defectându-se în aproape toate tipurile de aplicații, de la tratarea apei la minerit. Este pasionat de promovarea tehnologiei rulmenților pentru a oferi produse de înaltă performanță care să-i ajute pe clienți să funcționeze eficient.
Last Updated: 2023/01/5
Published: 2021/05/18