[Page Title]

Rulmenţi cu bile cu secţiune subțire

Rulmenţii Timken® de precizie cu bile cu secţiune subțire oferă o precizie mărită într-o soluție constructivă cu dimensiuni reduse, disponibili în versiuni standard din oţel inoxidabil sau oţel cu conținut înalt de crom, proiectați cu canal adânc sau cu contact unghiular și cu un număr mare de caracteristici speciale.

Linia de rulmenţi cu secţiune subțire a Timken oferă o precizie de rotire mare și o soluţie constructivă cu vizibilitate redusă în configuraţii din oţel inoxidabil sau oţel cu înalt conținut de crom. Această linie include construcţii cu canal adânc sau cu contact unghiular, cu caracteristici speciale, disponibile pentru a îndeplini cerinţele specifice de aplicaţiei.

Caracteristici ale soluţiilor constructive:

  • Toleranţe de precizie – ABEC 5F (ISO P5) sau ABEC 7F (ISO P4) pentru precizie de rotire mare.
  • Selecţia materialelor – ofertele standard includ oţel inoxidabil 440C și oţel cu înalt conținut de crom 52100.
  • Căi de rulare super-finisate – oferă o finisare fină a suprafeţei pentru a reduce frecarea și vibraţia internă.
  • Bile de înaltă calitate – bile cu nivel 5 de precizie, sau mai bune, optimizează o performanţă în funcţionare bună .
  • Piese fixe – diverse configuraţii și materiale pentru a acoperi nevoile de performanţă.

Aplicaţii:

  • Articulaţii robotice de precizie
  • Echipament semiconductor și sisteme de măsurare
  • Echipament radar și de microunde
  • Sisteme de panouri solare
  • Sisteme de ghidare
  • Echipamente de imagistică medicală