Formed Hub™ Timken® este un ansamblu individual integrat, care poate fi montat cu şuruburi direct pe fuzetă, eliminând nevoia de componente convenţionale precum şaibe, distanţiere şi piuliţe. Această construcţie asigură un cost total mai scăzut al ansamblului roții, posibilităţi de standardizare, performanţe îmbunătăţite, greutate redusă şi costuri de garanţie mai mici.
Atribute de proiectare
- Conceput cu până la 75% mai puţine componente, reducând timpul de asamblare şi scăzând costurile de aprovizionare, inventar şi asamblare.
- Permite folosirea aceleiaşi configuraţii pe roţi cu şi fără tracţiune, înlocuind arborele pentru tracțiunea 4×2 convenţional.
- Încorporează un senzor avansat şi o tehnologie de detecţie pentru performanţe de cel mai înalt nivel.
- Menţine reglajul jocului rulmentului mai constant în comparaţie cu soluțiile constructive tradiţionale cu ax filetat şi piuliţă. Rigiditatea rezultantă a sistemului reduce bătaia radială a axului şi îmbunătăţeşte performanţa de frânare.
- Reduce greutatea cu până la 20% per ansamblu, comparativ cu soluţiile convenţionale pentru axe de roată.
- Soluția constructiă cu autoblocare a rulmentului elimină suprasolicitarea axului şi a articulaţiei antiruliu, reducând costurile totale de garanţie datorate uzurii şi deteriorării rulmentului.
Aplicaţii
- Roţi de autoturisme şi camionete