Rulmentul UNIPAC™ Timken® este un rulment integrat, cu role conice, pe două rânduri, prevăzut cu garnituri cu construcție avansată şi lubrifiat cu unsoarea multifuncţională premium de ultimă generaţie. UNIPAC este utilizat în roțile camioanelor de tonaj mediu şi mare, unde reducerea greutăţii este esenţială.

Gamă de dimensiuni: Dimensiunile standard ale alezajului sunt 68 mm, 78 mm, 82 mm şi 90 mm. Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

Atribute de proiectare

  • Rulment integrat, prereglat, preetanşat şi prelubrifiat, elimină nevoia de reglare manuală a jocului şi conţine mai puţine componente, simplificând montarea şi întreţinerea.
  • Prezintă un interval redus al valorii jocului în rulmenţi, pentru prelungirea durabilității rulmenţilor şi a trenului de rulare.
  • Soluția constructivă optimizează greutatea şi dimensiunile de gabarit pentru conceptul de densitate de putere – performanţe superioare într-un „ambalaj” mai mic.

Opţiunile constructive suplimentare includ oţel de călire pătrunsă sau oţel de cementare, etanşare standard sau superioară şi lubrifiere cu unsoare sau cu ulei.

Aplicaţii

  • Roţi de camioane de tonaj mediu și mare
  • Roți de remorci