PINION-PAC™ este un rulment Timken cu role conice integrat, gata de montat, preetanşat şi prereglat, care simplifică asamblarea osiei şi îmbunătăţeşte performanţa trenului de rulare în aplicaţiile auto de regim uşor. Clienţii se bazează pe PINION-PAC pentru fiabilitatea crescută a angrenajelor transmisiei şi durata de viaţă mai mare a rulmenţilor, pentru nivelul redus de zgomot și vibraţii, pentru greutatea redusă şi numărul mai mic de reclamații în garanție.
Atribute de proiectare
- Toleranţele de fabricaţie mai strânse asigură o concentricitate superioară şi o reglare optimă a jocului rulmenţilor pentru o calitate a angrenării mai bună şi o durată de viaţă mai mare a rulmenţilor.
- Soluția constructivă rigidă reduce deflecția în angrenare în condiţii de sarcină dinamică, îmbunătăţind fiabilitatea angrenajelor.
- Soluția constructivă compactă poate determina reducerea greutăţii totale cu până la 15% – ceea ce se traduce printr-o manevrabilitate mai bună şi o eficienţă sporită a consumului de combustibil.
- Ansamblul integrat reduce numărul de scule necesare pentru asamblarea rulmentului şi poate elimina 45% din componentele care ar trebui ţinute pe stoc pentru rulmenți convenţionali.
- Concentricitatea îmbunătăţită a suprafeţei de așezare a garniturii pe inelul interior al rulmentului duce la un grad mai mic de uzură al garniturii, reducând numărul de reclamații în garanţie.
- Construcţia ansamblului simplifică reparaţiile osiei – atelierele de întreţinere pot păstra mai puţine piese de schimb la îndemână, iar tehnicienii vor petrece mai puţin timp pentru montaj.
Aplicaţii
- Osii de camionete şi SUV-uri