Acesta este cel mai des utilizat rulment cu role conice. Este alcătuit din două subansamble separabile: ansamblul inelului interior-role-colivie și inelul exterior. De obicei, acest tip de rulment se montează pe arbore, în pereche.
Interval mărimi
diametre interioare de la 7.937 la 863.600 mm
(de la 0.31225 la 34.0000 inci)
diametre exterioare de la 31.991 la 1060.000 mm
(de la 1.2595 la 41.7323 inci)
Caracteristicile soluţiei constructive
- Un singur inel interior (con) și un singur inel exterior (cupă)
- O colivie de oţel ambutisată, dintr-o singură bucată, menține rolele solidare cu inelul interior și le asigură o dispunere echidistantă
- Colivii cu bolțuri sunt de asemenea disponibile
Aplicaţii
- Roţile trenului de rulare faţă al autovehiculelor
- Mecanisme diferenţiale și pinioane de angrenare
- Role de transportor
- Arborii principali ai mașinilor-unelte
- Roţi de remorcă