[Page Title]

Rulmenţi cu role conice pe două rânduri disponibili în dimensiuni de gabarit metrice

Timken oferă una dintre cele mai largi game din întreaga industrie de ansambluri compuse din rulmenţi cu role conice cu joc reglat. Dată fiind simbolizarea standard a rulmenților, acum este mai ușor să găsiţi rulmentul de care aveţi nevoie.

Ansamblurile de rulmenţi cu role conice Timken cu joc reglat, disponibile în dimensiuni de gabarit metrice, constau din doi rulmenţi pe un singur rând cu inele distanţiere ajustate individual, care sunt reglate din fabrică la dimensiuni și toleranţe predeterminate. Ansamblurile de rulmenţi cu joc reglat sunt utilizate pentru aplicaţii care necesită o capacitate de încărcare mai mare sau acolo unde arborele trebuie blocat axial în ambele direcţii, cu o pretensionare sau un joc intern axial specific. Timken oferă o gamă largă de dimensiuni și configuraţii și urmează sistemul standard, al industriei producătoare de rulmenți, de simbolizare a componentelor, pentru echivalări ușoare. Vă rugăm consultaţi catalogul de ansambluri de rulmenţi cu role conice cu joc reglat Timken în dimensiuni de gabarit metrice de mai jos pentru tabele cu produse și informaţii despre sistemul de simbolizare.

Atribute de proiectare

  • Ansamblurile sunt disponibile atât cu aranjamente de montare directe (DF), cât și indirecte (DB), pentru a corespunde nevoilor aplicaţiei.
  • Gamele standard de ansambluri sunt specificate cu o valoare de joc intern axial standard (Bench End Play). Valorile jocului intern axial specifice unei anume aplicaţii sunt disponibile la cerere.
  • Inelul distanţier standard dintre inelele exterioare este proiectat cu găuri de lubrifiere pentru a permite fluxul de lubrifiant în ambele rânduri de rulment.
  • Ansamblurile sunt pregătite pentru integrare în aplicaţiile clienţilor, cu un număr de serie unic atribuit inelelor distanţiere și componentelor rulmenţilor, pentru o identificare ușoară.
  • Toate componentele rulmenţilor cu role conice pe un singur rând cu dimensiuni de gabarit metrice sunt proiectate conform standardului ISO 355.

Aplicaţii

  • Reductoare și transmisii cu roţi dinţate
  • Mori de ciment
  • Transportoare de cărbuni
  • Macarale
  • Cilindri de calandre și alte aplicaţii industriale