[Page Title]

Rulmenți cu role cilindrice, tip NJ (RIJ, RJ)

Tipul NJ de rulmenţi cu role cilindrice dispune de un inel exterior cu guler dublu şi un inel interior cu un singur guler şi poate suporta sarcini radiale mari, precum şi sarcini axiale unidirecţionale mici, de până la 10% din sarcina radială. Sarcina axială este transmisă între feţele diagonal opuse ale gulerului, mai degrabă într-o mişcare de alunecare, decât într-una de rostogolire.

Gamă de dimensiuni: diametru exterior de 80 mm – 200 mm

Atribute de proiectare

  • Construcţia include un inel exterior cu două gulere integrate şi un inel interior cu un singur guler.
  • Suportă o sarcină radială mare şi o sarcină axială unidirecţională mică, de până la 10% din sarcina radială.
  • Inelul lateral înclinat poate fi utilizat pentru a transforma un rulment flotant într-unul fix.

Aplicaţii

  • Echipamente de producere a cimentului, cum ar fi concasoare; mori verticale cu role, mori cu bile şi mori cu role; transmisii de transportoare; reductoare de angrenaje; axe de rotaţie şi cuptoare rotative pentru fabricarea cimentului
  • Echipamente de generare a energiei, cum ar fi pulverizatoare, angrenaje şi transmisii cu roţi dinţate
  • Echipamente de extracţie petrolieră, cum ar fi pompe de noroi, trolii de foraj, capete de injecţie, cârlige de macarale, geamblacuri, macarale de foraj şi capete hidraulice motoare