Rulmentul ADAPT® Timken® este conceput special pentru mașinile de turnare continuă cu fir curb, unde performanţa şi fiabilitatea sunt esenţiale pentru operaţiunile de întreţinere. Rulmentul ADAPT transformă configuraţiile tradiţionale ale rulmenţilor cu role cilindrice şi butoi într-o nouă soluție constructivă, astfel încât operatorii să beneficieze de atributele cheie ale ambelor tipuri.
Rulmentul este format dintr-un inel interior, un inel exterior şi un ansamblu de role/colivie fixă. Colivia fixă menţine rolele în poziţie, creând un ansamblu unic care previne deteriorarea rolelor în timpul montării şi demontării.
Componentele separabile simplifică montarea, demontarea şi inspectarea. Inelul interior şi inelul exterior pot fi montate în oricare orientare, ceea ce ajută la evitarea frecventelor erori de montare. Nu sunt necesare unelte speciale.
Interval de dimensiuni: Alezaj de 100 – 170 mm (3,94 inci – 6,69 inci)
Aplicaţii
Poziţia flotantă în segmenții mașinilor de turnare continuă cu fir curb
Atribute de proiectare
- Construcţie cu colivie fixă pentru role, care ajută la eliminarea desprinderii rolelor
- Capacităţi simultane de preluare a dezalinierii şi deplasării axiale
- Geometria internă unică optimizează solicitarea la contact şi stabilitatea rolelor.
- Dimensiunile ISO standard simplifică utilizarea alternativă în locul rulmenţlor radiali oscilanți cu role butoi şi a rulmenților toroidali.
- Capacitate radială statică ridicată pentru fiabilitate maximă