Îmbunătățiți-vă timpul de funcționare a producției și siguranța alimentară cu unitățile adăpostite Poly- round® rezistente la coroziune Timken® .
Designed to be corrosion resistant and lubrication free, the product is ideal for applications where sanitation and contamination are critical concerns. Producătorii din industria alimentară și a băuturilor pot avea încredere în unitățile noastre găzduite pentru a prelungi durata de viață a rulmenților, a îmbunătăți timpul de funcționare a producției și – cel mai important – a crește siguranța alimentară.
Product Advantages
Unitățile noastre cu carcasă Poly- Round® rezistente la coroziune cu design fără grăsime funcționează fiabil, fără a fi nevoie de întreținere – oferindu-vă un cost de proprietate mai mic.
- Engineered polymer inserts
- AISI 316 Shaft locking sleeve with KleanCap™ screws
- Housings available in stainless steel or polymer (thermoplastic) in all mounting styles.
- Rulment interschimbabil, montat standard, de la 20 mm la 50 mm sau ¾ in. la 2 in.
- Proiectat pentru funcționare normală între -40 ° C și 93 ° C (-40 ° F și 200 ° F)
- Fără grăsime
Obțineți soluții care:
Creșteți fiabilitatea
Unitățile noastre găzduite sunt construite pentru performanțe de lungă durată și sunt potrivite pentru medii foarte contaminate sau umede.
Elevate Food Safety
Poly-Round bearings are made from highly corrosion-resistant materials, and operate with no lubrication.They are ideal in HACCP positions associated with rust and grease leakage.
Îmbunătățiți-vă productivitatea
High-performing products increase your efficiency. Our housed units help reduce the time spent on maintenance, lubrication and washing.
Adaptați-vă aplicațiilor dvs
Corrosion-Resistant Poly-Round Housed Units are interchangeable with most industry-standard bearings. With a wide variety of polymer bearing materials and housing styles available, we have a product to fit your specifications.