Timken oferă o varietate largă de carcase cu rulmenți cu bile cu inel interior lat pentru utilizări speciale. Acestea au fost concepute şi testate pe teren în medii strict specifice şi dificile.
Carcase seria Survivor
Proiectate pentru a oferi protecţie în medii extrem de corozive.
Carcase seria de capacitate medie
Asigură performanţe fiabile şi durată de viaţă extinsă la sarcini ridicate.
Carcase seria Heavy-Duty
Carcase Timken, de regim greu, reprezintă cea mai rezistentă serie de rulmenţi produsă noi, cu etanşări la alegere.
Carcase de reglare pentru elemente întinzătoare
Se utilizează, de obicei, acolo unde sunt necesare operaţii de reglare a poziției şi blocare a arborelui.
Carcase tip cartuş
Disponibile în construcţie din metal sau cauciuc, carcasele tip cartuş dispun de rulmenți cu bile de clasă de precizie grade 10 şi inele cu căi de rulare finisate pentru a menţine pelicula de lubrifiant şi pentru zgomot redus.
Carcase seria Tri-Ply
Sunt dotate cu o garnitură în trei buze de etanșare, care asigură protecţie suplimentară împotriva umezelii şi mediilor contaminante.
Carcase seria L
Dezvoltate special pentru solicitări de mare viteză şi medii cu temperaturi ridicate.
Carcase pentru roţi de curea
Roată integrată din oţel presat, cu rulment cu bile de precizie.
Carcase pentru roţi de lanţuri cu zale și role
Oţelul sinterizat acţionează un înlocuitor mai economic pentru carcasele din tablă tratată termic.
Carcase pentru grape cu discuri
Oferă protecţie împotriva murdăriei. Utilizate, de obicei, în aplicaţii agricole.
Carcase pentru poziții suspendate
Proiectate pentru a asigura posibilitatea de reglare a arborilor care operează în poziție verticală.
Carcase flotante
Carcasele flotante Timken sunt carcase cu talpă şi funcţionează ideal atunci când este prezentă dilatarea termică a arborelui.