[Page Title]

Carcase cu rulmenți de arbori cardanici pentru transmisiile vehiculelor comerciale

Timken oferă fiabilitate și durabilitate în carcasele sale cu rulmenți de arbori cardanici pentru transmisii (numiți frecvent „rulmenți de cardan”). Ușor de instalat, carcasele cu rulmenți de arbori cardanici pentru transmisii de la Timken® sunt interschimbabile cu carcasele de primă echipare în toate aplicațiile majore pentru camioane și alte vehicule comerciale, pentru a contribui la îmbunătățirea timpului de funcționare al flotei dvs.

Atribute de proiectare

  • Fiabilitate: rulmenții din aceste carcase sunt gresați și etanșați în prealabil, având o barieră suplimentară de unsoare, între capacele carcasei și rulmentul etanșat, pentru a contribui la prelungirea duratei de utilizare a rulmentului.
  • Durabilitate: corpul carcasei pentru regim greu, fabricat din oțel ranforsat, laminat și calibrat la rece, conferă putere și durabilitate. Bucșa de cauciuc oferă susținere, absorbind și izolând vibrațiile, în același timp, ajutând la prelungirea duratei de utilizare în medii dure.
  • Performanță: Verificăm cu rigurozitate carcasele cu rulmenți de arbori cardanici pentru transmisii, pentru a ne asigura că acestea respectă standardele de performanță și calitate ale Timken.
  • Interschimbabilitate: Carcasele cu rulmenți de arbori cardanici pentru transmisii sunt interschimbabile cu produsele de primă echipare în toate aplicațiile importante pentru camioane și alte vehicule comerciale, pentru instalare ușoară și timpi de funcționare pe care vă puteți baza.

Carcasă cu rulment de arbore cardanic, cu autoaliniere 210661-1XSA

  • Noua construcție pentru arbori cardanici de 60 mm diametru, cu autoaliniere, înlocuiește modelul 210661-1X.
  • Înlocuiește direct carcasa cu rulment de primă echipare.
  • Rulmentul pivotează în interiorul alezajului bucșei cu +/- 10 grade, pentru a ușura alinierea și instalarea.
  • Rulmentul prezintă etanșări duble, interioare și exterioare, pentru a asigura o barieră optimă împotriva contaminării, precum și retenția lubrifierii (nu sunt necesare inele deflectoare).
  • Sarcină radială de bază cu 7% mai mare decât a rulmentului de primă echipare.
  • Soluție tehnică aplicabilă pentru 97% din transmisiile cu arbori cardanici de camion din America de Nord.

Aplicații:

Vehicule comerciale (înlocuire)