Rulmenţii cu bile de precizie sunt utilizaţi în aplicaţii de înaltă precizie pentru pieţe variate, inclusiv sectorul aeronautic, aparatură medicală, maşini-unelte, robotică şi industrie generală.
Rulmenţi MM/MMV (Rulmenţi pentru maşini-unelte)
Rulmenţii de super-precizie fabricaţi la toleranţele MM/MMV combină precizia şi performanţa clasei ABEC 9/ISO P2 cu caracteristicile dimensionale ale clasei ABEC 7/ISO P4, pentru eficacitate din punct de vedere al costurilor.
Rulmenţi MMX (Rulmenţi pentru maşini-unelte)
Rulmenţii de super-precizie de tip MMX sunt fabricaţi la nivelul clasei ABEC 9/ISO P2 şi prezintă toleranţe şi precizie de rotire mai strânse decât toleranţele clasei ABEC 7/ISO P4. Sunt ideali pentru arborii de rectificat de viteză ultraînaltă, proiectaţi pentru toleranţe dimensionale strânse şi finisări de suprafaţă ultrafine.
Rulmenţi HX (Rulmenţi pentru maşini-unelte)
Tipul HX oferă o precizie de funcţionare excelentă şi este fabricat la niveluri de precizie ale clasei ABEC9 (ISO P2) pentru toleranţe de bătaie radială.
Rulmenţi cu bile ceramice
Rulmenţii hibrizi cu bile ceramice cu contact unghiular combină inele din oţel cu elemente de rulare din ceramică pentru a asigura viteze mai mari ale arborilor şi rigiditate dinamică radială crescută.
Rulmenţi de lăgăruire a şuruburilor cu bile
Rulmenţii de lăgăruire a şuruburilor cu bile sunt disponibili în configuraţii cu unul şi cu două rânduri de bile şi sunt utilizaţi pe scară largă în aplicaţii de control al mişcării.
Rulmenţi miniaturali şi pentru instrumente de măsură
Rulmenţii miniaturali şi pentru instrumente de măsurăsunt utilizaţi în instrumentar medical de mână şi industrial şi la alte aplicaţii de precizie. Variantele constructive ale rulmenţilor cu bile includ construcție pur radială, cu contact unghiular, axială şi pivot.
Rulmenţi cu secţiune subțire
Rulmenţii cu secţiune subțire sunt disponibili în variante constructive pur radială, cu contact unghiular şi cu cale de rulare faliată, fiind utilizaţi în aplicaţii de precizie precum articulaţii cardanice, articulaţii rotative şi robotică.