[Page Title]

Aeronave cu rotor cu elice

De la motoare de turbine și reductoare cu roţi dinţate la transmisii și unităţi de putere auxiliară de elicopter, produsele Timken ajută clienţii din industria aeronautică privată, comercială și militară să zboare cât mai sus.

Timken produce diverse piese de cutie de viteze pentru aplicații aerospațiale, inclusiv arbori, cuplaje, adaptoare, capace, suporturi pentru rulmenți și elemente de reținere. Toate aceste produse beneficiază de capacitățile noastre avansate de procesare și standardele de calitate aerospațială, împreună cu expertiza noastră în materiale aerospațiale. Procedurile de inspecție riguroase ne ajută să îndeplinim sau să depășim cele mai înalte standarde ale industriei și ale clienților.

Atribute de design

  • Oferă capabilități de etanșare cu dispozitive de închidere
  • Facilită asamblarea și întreținerea
  • Cuplajele ajută la dezalinierea arborelui și deplasările sub sarcina aplicației
  • Gama de materiale disponibile pentru a se potrivi cerințelor aplicației

Aplicații

  • Cutii de viteze pentru aeronave, motoare și aeronave cu aripă fixă